Konnektorer, der kan samles på stedet - spar op til 25 % af din tid
Hurtige, processikre, intuitive og lavet til barske industrimiljøer: Konnektorer, der kan samles på stedet, sparer op til 25 % tid og forenkler samlingen af Ethernet-netværk.
Tjek 3 geniale hjælpere!
FÅ MERE TID OG FLEKSIBILITET! HARTING tilbyder 3 genuis konnektorløsninger, der kan monteres hurtigt uden specialværktøj.
Reducer den tid og indsats, der kræves, når du arbejder i felten direkte på maskinen for at installere Ethernet-netværk i industrianlæg. Vores konnektorer, der kan tilsluttes i felten, kan monteres på kablerne på få øjeblikke med maksimal fleksibilitet.
Hurtig anvendelse til kabelføring på stedet
Der er ikke behov for specialværktøj
Sparer en masse tid
Til fleksible kabellængder
Nemt og intuitivt at samle
Processikker og højtydende
Ultimativ robusthed til barske industrimiljøer
Typiske anvendelsesscenarier
I hvilke situationer kan det anbefales at anvende konnektorer, der kan samles på stedet? Et eksempel: Hvis du ikke kender den nødvendige længde på et kabel, når du tilslutter en maskine, skal du udføre installationen på stedet, direkte i felten, direkte i maskinen. Og så skal konnektoren tilbyde den største grad af fleksibilitet, enkelhed, robusthed og sikkerhed. Disse fordele taler for brugen af konnektorer fra HARTING, der kan samles på stedet.
Ledningsføring udføres uden færdige kabelsamlinger, men direkte og fleksibelt fra rullen.
En feltenhed skal hurtigt tilsluttes et industrielt netværk.
Et industrielt netværk skal udvides hurtigt og med kort varsel.
Der er vægbøsninger på kabelføringen, der er for smalle til standard til Ethernet-konnektorer.
Der skal ikke anvendes specialværktøj.
Lær af vores produktchefer
Trådbare tilslutningsløsninger i felten præsenteres ved vores årlige event HARTING Industrial Ethernet Week 3 i februar 2024. I denne hands-on-session, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg og Lennart Koch, produktchefer hos HARTING Technology Group introducer HARTINGs innovationer inden for feltkabelforbindelser.
PDF-guide til konnektorer, der kan samles på stedet
Denne praktiske PDF-guide giver dig et hurtigt overblik over HARTINGs sortiment af konnektorer, der kan samles på stedet. Opdag alle løsninger til din individuelle anvendelse.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 til industrielle IP20-omgivelser: Vores nye RJ Industrial® Multifeature er absolut robust og pålidelig med integrerede skæreværktøjer til hurtig, nem og værktøjsløs montering. Dette kan spare dig op til 25 % tid, når du installere Ethernet-infrastrukturen.
Der er ikke længere behov for at afkorte de enkelte ledninger 8 gange ved hjælp af bidetangen, og kvaliteten af tilslutningsprocessen er også forbedret. Ledningerne forkortes altid sikkert det samme sted i hvert konnektor, og det sikrer også, at HF-ydeevnen for alle enheder er identisk.
Anvendeligheden af fleksible og stive ledninger fra AWG 26 til 22, den robuste kabelfastgørelse og det vinklede konnektor med variabel retning for kabeludgang er alle yderligere funktioner, der giver fordele for kunderne.
Mens den klassiske RJ45 var en telekommunikationsudvikling, der ikke var tilstrækkelig til alle industrielle anvendelser, er HARTING RJ Industrial® MultiFeature serien designet til at opfylde alle krav og udfordringer i et barskt industrielt driftsmiljø.
Sikker Cat. 6A-udgang, IP20 og IP65/67 Han® PushPull kabinet kombineret med PoE-strømforsyning IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) leverer data og strøm til hver enhed.
Vinklede kabeludgange, der er mulige i 90° og 35° -udgangsretninger. Disse muligheder gør løsningen meget fleksibel, da hver af de to vinklede kabeludgange kan samles på stedet direkte på styreskabet i 4 forskellige retninger, afhængigt af applikationen.
Alle fordele
Reduktion af samlingstiden med mere end 25 %
Fortrinsvis til IP20-applikationer
Integreret skæreværktøj
Bedste HF-ydeevne
Kompatibel med alle typer kabler
variabel retning for kabeludgang
Kompatibel med PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt)
til fleksible og stive ledninger fra AWG 26 til 22
Robust og fleksibel med vinklet kabeludgang
Optimeret, robust låseklemme
Vinklede kabeludgange, der er mulige i 90° og 35°-udgangsretninger
Videoer: hvordan man samler
preLink® Ethernet-kabelsystem
Et meget fleksibelt system: Den kabelsamlede preLink®-blok kan nemt indsættes i en række konnektorer og konnektorsokler (RJ45, M12) samt PCB-koblingskonnektor. preLink® er en alsidig kabelføringsløsning til IT, bygningsautomatisering og industri - alle miljøer fra IP20 op til IP65/67.
Med preLink® er det muligt at udføre hurtig og fleksibel kabelføring, hvilket reducerer omkostninger, nedetid og øger pålideligheden.
Alle preLink® konnektorer, sokler, koblinger og PCB-sokler har én ting til fælles: De kan alle forbindes på få sekunder ved hjælp af preLink-termineringsblokken. Systemets sammenhængende. En funktionel egenskab ved preLink® systemet er adskillelsen af kabel og konnektor i to separate enheder. Den første enhed består af konnektorer, sokler, koblinger eller PCB-terminaler, der har et identisk beslag til at holde preLink® termineringsblokken i. Denne termineringsblok er den anden enhed og systemets virtuelle hjerte. Den kan rumme op til otte flertrådede eller massive ledninger, som kan afkortes og forbindes i ét trin ved hjælp af preLink®-håndværktøjet. preLink®-termineringsblokken, som kan samles på stedet enkelt, hurtigt og i en fuldstændig pålidelig process, passer nu ind i alle preLink®-komponenter og kan indsættes, afmonteres eller udskiftes når som helst. Det betyder, at kabler og konnektor kan udskiftes uafhængigt af hinanden eller samles separat efter behov. Dette er især nyttigt, hvis man kan implementere kabelføringen ved hjælp af færdiglavede kabler.
Datakablerne med den tilsluttede preLink®-termineringsblok passer også ind i trange rum og kan tilsluttes på få sekunder, efter at de er blevet ført. Det gør opgaven meget lettere og sparer tid. Desuden kan slidte kabler, der bruges til bevægelige enheder, udskiftes hurtigt og uafhængigt af konnektoren. Med fremtidssikret kabelføring er det desuden muligt at foretage en uovertruffen hurtig opdatering fra f.eks. M12 D-kodet til M12 X-kodet. Du skal blot klikke preLink-termineringsblokken af, udskifte preLink M12 D-kodet modul med M12 X-kodet modul og klikke preLink-blokken på plads igen - og så er du klar til at gå i gang.
Alle fordele
Færdigsamlet eller samling på stedet
Alle miljøer fra IP20 op til IP65/67
Hurtig modulær løsning til hurtig kabelføring
Absolut pålidelighed af samlingsprocessen
På stedet: Samme nemme og hurtige 3 monteringstrin for alle preLink
® konnektor
Forsamlet: Klik løsningen på for samling på få sekunder
Kat. 6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
Kompatibel med PoE og PoE+-porte
Overensstemmelse med standarder
Høj ydeevne