Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet forklaret nemt
Din guide til hurtig start: Lær Single Pair Ethernet at kende i vores gratis e-bog og korte videoer.
T1 Industrial - Single Pair Ethernet
Transmission af Ethernet via blot et enkelt par kobberledninger. SPE er den perfekte teknologi til at forbinde feltenheder til Ethernet-netværket. Single Pair Ethernet-teknologien er hurtig, pladsbesparende, omkostningseffektiv og klar til implementering. Ved at udstyre simple sensorer, kameraer og meget mere med Ethernet-grænseflader placeres SPE som drivkraften bag emner som integreret industri og IIoT.
Tilgængelig som: KABELSTIK | KABELSAMLING | ENHEDENS SIDE
Single Pair Ethernet-standarder
Barrierefri dataoverførsel mellem Clould og feltniveau - Single Pair Ethernet ændrer den industrielle kommunikation. For at gøre SPE-teknologien bredt tilgængelig er kompatibilitet mellem enheder, kabler og stik en topprioritet. Dette sikres af international standardisering.
IEC 63171-6
Med offentliggørelsen af IEC 63171-6 i januar 2020 af IEC-standardiseringsudvalget SC 48B for forbindelsesteknologi er Single Pair Ethernet-standarden fastlagt. Parringsfladestandarden IEC 63171-6 T1 Industrial Style var den første standard indsendt af HARTING til SC 48B for en Single Pair Ethernet-parringsflade så tidligt som i 2016. Udgivelsen af denne standard giver brugerne et pålideligt investeringsgrundlag for fremtidssikrede IIoT-netværk baseret på Single Pair Ethernet.IEC 63171-6 (Industrial Style) er et komplet standarddokument med alle nødvendige specifikationer og testsekvenser, som er inkorporeret i aktuelle SPE-kablingsstandarder i ISO/IEC 11801-x-serien af standarder for struktureret kabling.
Implementeringen af SPE i ISO/IEC 11801-dokumenterne er meget vigtig, fordi det kun er i denne standard, at kabelkanalerne er beskrevet med alle nødvendige parametre (længde, antal forbindelser, båndbredde og det komplette sæt transmissionsparametre, herunder NEXT, FEXT, afskærmningsegenskaber etc.) i forhold til miljøet - MICE - og derfor kan verificeres metrologisk efter installationen.
Denne forbindelse mellem komponentstandarder og konnektorer og kabler giver alle brugere af SPE klare retningslinjer for konstruktion og test af passende transmissionsforbindelser.
Det er i princippet muligt at bruge andre kabelkomponenter end dem, der er beskrevet i ISO/IEC 11801-3 Amd.1, men så er de ikke længere i overensstemmelse med standarden, og der er risiko for inkompatibilitet og tab af funktion. Derfor lancerede ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 og TIA TR-42 internationale udvælgelsesprocesser i begyndelsen af 2018 for at definere ensartede grænseflader. Disse to udvælgelsesprocesser blev igangsat i fællesskab af IEEE 802.3, som anmodede ISO/IEC og TIA om en anbefaling til en SPE Media Depended Interface (MDI).
Mere end 20 nationale ekspertkomiteer deltog i denne udvælgelsesproces. Som et resultat af denne udvælgelsesproces er parringsfladen i henhold til IEC 63171-6 baseret på forslaget fra HARTING T1 Industrial blevet generelt accepteret til industrielle og industrirelaterede applikationer (M2I2C2E2 og M3I3C3E3).