HARTINGs produkt Configurator
Spar tid og brug vores innovative produkt Configurator til at finde den perfekte løsning til dit byggeri, inklusive alle nødvendige filer og datablade automatisk.
Byg din løsning på den smarte måde
Byg din løsning på den smarte måde
Vi forstår, at vores kunder har en travl hverdag, og at det kan være tidskrævende at konfigurere komplekse forbindelsesløsninger. Det er her, vores innovative produkt Configuratorer kommer ind i billedet:
Individuelle løsninger: Sammensæt skræddersyede løsninger ud fra en kompleks portefølje.
Guidet konfiguration: Skab færdige komplette forbindelsesløsninger med klar vejledning og maksimal fleksibilitet.
Download alle design-in data og dokumenter: Adgang til forberedte design-in-data, der strømliner produktintegrationen.
3D-live-visualisering: Visualiser konfigurationer i 3D for nøjagtighed og visuel kontrol.
Reduceret kompleksitet og forebyggelse af fejl: Undgå manuelle fejl, sørg for sikkerhed og spar tid.
Let samarbejde: Del problemfrit konfigurations-id'er med kolleger.
Adgang når som helst, hvor som helst: Gem konfigurationer på din personlige konto, uafhængigt af tid og sted.
Forhåndsvisning af Configurator
Industrielle konnektorer
Konfigurer dine individuelle industrikonnektorer
Industrielle konnektorer Han®-Configurator
Brug Han®-Configurator til at designe dit individuelle industri konnektor. Det giver dig mulighed for hurtigt at designe den optimale grænseflade til din applikation og sikrer, at konfigurationen udføres rigtigt, og at alle komponenter passer sammen.
Højdepunkter
Løsningsguide - få forslag til komplet konfiguration
Tilpasning af Stikhuse & chassis-/sokkel-huse
Understøtter Han® modular og monoblokkene
Forskellige filterindstillinger er tilgængelige, så man hurtigt kan indsnævre de foreslåede løsninger
Kombinerbar er allerede forfilter
Han® konnektor med høj effekt
Han® High Power-Configurator
Brug Han® High Power Configurator til at designe dit individuelle High Power konnektor. Med Configurator kan du hurtigt designe en korrekt og sikker grænseflade til din applikation.
Første Configurator til High Power-løsninger
Understøtter Han® HC Modular-indsatser
Forbedret design-in-proces
Mulighed for at downloade komplette datapakker
Cirkulære konnektorer
Konfigurer dit individuelle cirkulære konnektor
M17, M23 & ICC-Configurator
Med M17, M23 & ICC Configurator til cirkulære konnektorer kan du hurtigt og nemt oprette en individuel cirkulær konnektor til din specifikke applikation - inklusive en omfattende teknisk datapakke.
Højdepunkter
Individuel konfiguration for enhed og kabel
Komplet konnektor eller enkelte dele kan bestilles
Forskellige filterindstillinger er tilgængelige, så man hurtigt kan indsnævre de foreslåede løsninger
Kombinerbar er allerede forfilter
Configurator til M12-systemkabel
Skab den egnede M12-kabelsamling til jeres applikation hurtigt og nemt.
Højdepunkter
Skræddersyet sikkerhed til foreslåede komponenter/løsninger
Fuldautomatisk produktion på kun 48 timer
Kabellængder fra 0,2 til 100 m
Device Connectivity
Konfigurer din individuelle PCB-konnektor
Med har-modular®-Configurator kan du hurtigt og nemt skabe en individuel PCB konnektorforbindelse til din specifikke applikation - inklusive en omfattende teknisk datapakke.
Højdepunkter
Skræddersyede kombinationer af moduler og indsatser
Flyt moduler ved hjælp af træk & slip
Konfiguration af female konnektor og male konnektor (lige & vinklet)
Kombinerbar er allerede forfilter