Enkel og sikker skalerbarhed af energi fra nettet

En effektiv og pålidelig infrastruktur kræver, at energien fordeles optimalt. HARTING-løsninger kan hjælpe med at forenkle og sikre skalerbarhed fra nettet.


HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

Den konsekvente implementering af All Electric Society (AES) kræver høje strøm- og spændingsniveauer i de mindste rum. En tilsvarende netinfrastruktur skal udformes på en sådan måde, at energien kan tilsluttes, reguleres og styres optimalt.

Baggrund for datacentrets overskrift

Webseminar | Hvordan standardisering af datacentre kan reducere omkostninger og fremskynde time-to-market


Materialer af høj kvalitet sikrer en længere levetid


Fordelene ved plug & play-løsninger frem for hardwiring bliver tydelige, når et datacenter forbindes til transmissionsnettet: Installationstiden reduceres for eksempel, hvis i det mindste dele af overgangen fra 110 kV-højspændingsnettet til lavspændingsområdet inde i datacentret (400 V/230 V) er designet ved hjælp af kabelsamlinger med stikforbindelser.

Han® HPR High Performance Transformer Connector (HPTC) -serien er ideelle løsninger til transformerudgangen. De muliggør en transmission på op til 3,6 kV/1400A (AC/DC, husene er fri for partielle udladninger) og sikrer effektiv beskyttelse mod indtrængen af støv og fugt (op til IP69K) i udendørs områder.

Komponenterne i grænsefladen er designet til at være så robuste, at strømoverførslen mellem generatorer, omformere og transformere forbliver stabil på lang sigt.

Han® HPR-enkeltpol med 25 forskellige kodningsmuligheder

Han® HPR-enkeltpol med 25 forskellige kodningsmuligheder

Han® HPR HPTC giver tidsbesparelser på grund af nem installation og afskærmning uden krympning eller tapning

Han® HPR HPTC giver tidsbesparelser på grund af nem installation og afskærmning uden krympning eller tapning

Formonterede kabler for at reducere installationstiden


Indendørs sørger den automatiske transformatorkontakt (ATS) for en sikker strømforsyning til downstream-enhederne i datacentret. Du finder næppe en bedre løsning end Han® HPR-enkeltstænger - 250 A til 800 A - til at forbinde transformeren til enhederne på de lavere spændingsniveauer.

Med enkeltpoler kan kablerne formonteres før installation, hvilket gør det muligt at etablere datacentrets strømforsyningsinfrastruktur hurtigt. Husene er udstyret med låseskruer, der forhindrer utilsigtet sammenkobling eller frakobling.

På den spændingsførende side har enkeltpolerne en omfattende kontaktbeskyttelse for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød under f.eks. en frakobling. Generelt er crimp-terminering ideel til ensartet forbindelseskvalitet, fordi processerne kan gentages på den mest præcise måde.

Med en transformatorkontakt er dette især relevant på kabelsiden. Andre tilslutningstyper som skrueafslutning eller kabelsko kan også bruges på fastgørelsessiden.

Han® HPR Single Poles til tilslutning af den automatiske transformatorkontakt (ATS)

Han® HPR-enkeltstænger er et bedre alternativ til den automatiske overførselsafbryder (ATS), da fast ledningsføring kræver faglært arbejdskraft til hvert indgreb.
Enkeltstænger reducerer installationsarbejdet og øger fleksibiliteten, hvilket hjælper datacenteroperatører med at håndtere manglen på personale og faglærte arbejdere.

Et overblik over jeres fordele:


  • Hurtigere etablering af energiinfrastruktur på grund af plug & play-løsning og formonterede kabler

  • Længere levetid på grund af Han® HPR standard metalhætter og -huse til barske miljøer

  • Omkostningsbesparelser på grund af et minimalt lagerbehov baseret på et effektivt kodesystem

  • Reduceret håndteringsvægt så enkelte ledninger kan nu tilsluttes med de enkelte poler