Produktkategori:
Industrial Ethernet Switches

Industrielle Ethernet-switche


Industrielle Ethernet-switche

Netværk i moderne produktionsanlæg bliver stadig mere komplekse. De ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon-serien tilbyder nu yderligere nye modeller med RJ45- og fiberoptiske kabelporte, der muliggør effektiv opsætning og udvidelse af jeres Ethernet-netværk. Ha-VIS eCon 2000- og 3000-serierne gør det muligt at reagere optimalt på alle rumlige og applikationssituationer.

5 års service til Ethernet-switche og netværkskomponenter

Ha-VIS eCon 2000-serien - fladt design


Ha-VIS eCon 2000-serien - fladt design

De ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon 2000-serien tilbyder op til 16 Fast Ethernet-porte og fås også i en 7-ports Full Gigabit-version. Dette giver kunderne mulighed for at udvide eller konfigurere netværksinfrastrukturer på en tidsbesparende og økonomisk måde. På grund af det ekstremt flade design kan kontakterne også rummes i samlinger, hvor pladsen er begrænset mod kabeltilslutningen foran. RJ45- og FOC-porte er placeret på forsiden af switchene, hvilket gør det muligt at tilslutte kabler hurtigt og enkelt. I kombination med fladt designdette er virkelig unikt.


Ha-VIS eCon 3000-serien - slankt design


Ha-VIS eCon 3000-serien - slankt design

Ikke-administrerede Ethernet-switche fra Ha-VIS eCon 3000-serien har op til 10 Fast Ethernet-porte og tilbyder økonomiske og hurtige muligheder for at udvide eller konfigurere netværksinfrastrukturer. Fuld Gigabit-switche fås med op til 7 porte til applikationer med høj datagennemløb. Den slankt design af sporskifterne gør det også muligt at placere dem på bæreskinnen med en meget høj pakningstæthed. Takket være DIN-skinnen, der er integreret i huset, kan kontakterne hurtigt og enkelt installeres i marken, hvilket er med til at spare penge og tid.

Et overblik over jeres fordele:

  • Unik variation med over 200 varianter

  • Kompakt design

  • Integreret PoE+-standard

  • Udvidet temperaturområde

  • Full Gigabit Ethernet

  • Energieffektivt

Kataloger, brochurer, flyer


Flyer Ha-VIS eCon Ethernet Switches (kun på engelsk)
Flyer Ha-VIS eCon Ethernet Switches (kun på engelsk)
.pdf - 9,9 MB