Commeo: Batterisystemer til industrien med Han®-grænseflader
Commeo og HARTING har i et fælles projekt udviklet den rette grænseflade. Denne grænseflade forbinder batterilagringsenhederne med hinanden og med downstream-enheder på en særlig effektiv måde. Løsningen var at integrere Han-Modular®-seriens moduler med Han® Docking Frame i en enkelt enhed. Den nye grænseflade leverer strøm og data til lagerenhederne og controlleren. Den er kompakt og kan hurtigt placeres i batteriblokkene. Huset til forbindelsesmodulerne er placeret inde i kuben, mens parringsfladen vender mod bagsiden.
Grænseflader, der overfører data og strøm
Commeos system består af batteriblokke, der har en sidelængde på mere end 20 cm, og som indeholder flere lag litiumionceller.
Blokkene reagerer via et bussystem og er samlet i industrielle batterilagringsskabe. Hver blok har sit eget batteristyringssystem. Et lagerskab består af 1,5 eller 1,1 kWh-enheder til konfigurationer med spændinger mellem 48 og 1000 V.
Systemets modularitet gør det muligt at indstille lagerkapaciteten præcist i forhold til systemets ydeevne, som skal hentes eller udskiftes, hvis det er nødvendigt. Systemet kan nemt skaleres fra nogle få kWh til 1 MWh. Efterfølgende rettelser er mulige.
Commeo: Batterisystemer til industrien med Han-Modular®-grænseflader
Commeo-systemet buffer nettet
Commeos batterisystemer sikrer allerede i dag uafbrudt strømforsyning til industriparker eller beskytter elektriske systemer mod skader forårsaget af udsving i elnettet.
De giver strømkompensation til vedvarende energisystemer og fungerer som en buffer: Hvis spændingen er for høj, oplader de strømmen og dæmper spidsbelastninger. I tilfælde af et spændingsfald kan de levere deres ladning og støtte nettet.
Commeo's produkt er primært rettet mod maskin- og anlægskonstruktion. "Vi ønsker at blive den første systemudbyder af højtydende lagringsløsninger inden for automatisering, procesindustri og produktion", siger administrerende direktør Michael Schnakenberg. Da spørgsmålet om den rigtige grænseflade kom op, var HARTING den klare favorit. "Genkendelsesfaktoren for HARTING-stik i det industrielle miljø er en kendsgerning. Så snart de ser disse grænseflader, ved vores kunder, at vores batterier er kompatible med deres resterende anlæg."
Et overblik over kundefordele:
Reduceret montagetid for modulære opbevaringsskabe på grund af grænsefladekombination af dockingramme og modulær stikforbindelse
Førende centreringssystem udligner tolerancer og beskytter lagerenhed og interface
Alle krav til et blindstik er opfyldt
Meget robust design
Data-/signaloverførsel og høj effekt op til 200 A i et berøringssikkert interface
HARTING er uhyre vigtig for os, fordi vi kan stole på virksomhedens mangeårige erfaring inden for konnektorer og effektfordeling. Vi får meget høj ydeevne af vores moduler, og vi har brug for en kompetent partner til dette, som står ved vores side. Ved hjælp af produkterne fra HARTING kan vi sikre, at tilslutningen fra vores produkt til downstream-produkter altid er kompatibel.
Michael Schnakenberg
Administrerende direktør, Commeo GmbH