Nye tilslutningsløsninger til barske miljøer
Han-INOX®-husene i rustfrit stål beskytter mod korrosion og aggressive stoffer
Han-INOX®-konnektorserien med huse i rustfrit stål er nu helt tilgængelig i Han® B-format. De tilsvarende skotmonterede huse og kapper med top- eller sidekabelindføring samt beskyttelsesdæksel, fås i størrelserne Han® 6 B til 24 B.
Brugen af Han-INOX® er bæredygtig: Takket være husmaterialets holdbarhed er konnektorerne pålidelige partnere, der kan modstå ugunstige og barske driftsbetingelser. Samlingsdimensionerne for de etablerede Han® B og Han® 3 A-størrelser gør det lettere at opgradere samlinger til de mest robuste industrikonnektorer.
På grund af den fulde kompatibilitet med indsatserne i Han®- og Han-Modular®-serierne bevarer brugerne den nødvendige fleksibilitet, f.eks. til kombinationer med eksisterende maskinmoduler. Han-INOX® er forudbestemt til anvendelser i føde- og drikkevareindustrien som f.eks. i scenarier, der involverer emballeringsmaskiner.
Desuden er konnektorer af rustfrit stål ofte efterspurgte i energisektoren. Desuden er deres styrker fordelagtige i scenarier, der involverer nye brintbaserede produktionsteknologier. Serien tilbyder også elegante løsninger til overførsel af større maskiner fra typiske industrimiljøer til hårdere og mere krævende omgivelsesforhold.
Et overblik over fordelene:
Kapper, huse, låsehåndtag og kabelforskruninger af rustfrit stål
Korrosions-/vejrbestandig
Modstandsdygtig over for aggressive kemikalier/rengøringsmidler
Lange livscyklusser
Kompatibel med eksisterende standardkonnektorer af størrelserne Han® B og Han® 3 A
Han®-dockingramme til fleksible IP65/67-beskyttede maskintilslutninger
HARTING udvider sit sortiment af dockingrammer med IP65/67-beskyttede løsninger, der fås i standardstørrelserne til industrielle konnektorer (6B til24B). Det gør det muligt at dokke både maskinmoduler og værktøj automatisk – og helt uden brug af værktøj. En plug-in-proces eller endda hård ledningsføring inklusive kabler kan undværes med "blind parring".
En flydende side af dockingrammen samt styreelementer giver den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed under tilslutningsprocessen. Når de er sammenkoblet, danner de to halvdele af huset en grænseflade.
Dockingrammen kan kompensere for en sideforskydning på 1 mm, mens der er et spillerum på 1,5 mm til sikker sammenkobling i den aksiale retning. Efter udførelsen skabes der en IP65/67-beskyttet tilslutning mellem tætningerne på begge sider. IP65/67-dockingrammerne kan bruges fleksibelt med Han®-monoblokke og Han-Modular®-moduler.
Komplet, beskyttelse af grænsefladerne hele vejen rundt opnås med huse til bagsamling.
Et overblik over fordelene:
Lavere produktions- og installationsomkostninger takket være muligheden for blindkobling
Berøringssikre kontakter strømliner den praktiske samling
Høj pålidelighed takket være beskyttelsesklasse IP65/67
2COL Ha-VIS eCon Ethernet-switche til robust Single Pair Ethernet (SPE)
HARTING har nu lanceret Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, en Single Pair Ethernet-switch (SPE) med IP67-beskyttelse. Det robuste metalhus kan modstå de barske udendørs miljøer (testet til jernbanekøretøjer i henhold til EN 50155) og muliggør sikker datakommunikation - også i udfordrende og krævende indendørs industriscenarier.
Transmissionen er beskyttet mod stød og vibrationer og fungerer i et bredt temperaturområde (-40° til +70° C). Switchen er ekstremt kompakt (191 x 60 x 42 mm), har otte porte og fås i to forskellige versioner:
eCon 4017GBT-BXT har et Gigabit uplink til Ethernet-netværket (M12 X-kodet) og integrerer op til 7 SPE-enheder via 100BaseT1.
eCon 4035GBT-BXT har et Gigabit uplink og har fem 100BaseT1- og to 1000BaseT1-porte som SPE-grænseflader.
Ha-VIS eCon 4000 M12T1-switchene er ideelle til applikationsscenarier i jernbanekøretøjer, almindelige køretøjer og automatisering. I zoner med krævende omgivelsesbetingelser sikrer de datatransmission via Ethernet: Disse omfatter applikationer i produktionslinjer, kamerabaseret kvalitetssikring, i passager- og førerinformationssystemer samt i videoovervågnings- og billetssystemer.
Et overblik over fordelene:
Fremtidssikret takket være integration af Single Pair Ethernet (SPE) i industrielle netværk
Pålidelig datatransmission på grund af høj stød- og vibrationsmodstand og et bredt temperaturområde
Længere levetid, da enhederne er beskyttet mod støvindtrængning og midlertidig nedsænkning (IP67)
Dirk Teiwes
Position: Teamleaders kraftige stik
- Afdeling: PM-stik til tung belastning
- Virksomhed: HARTING Technology Group