Rektangulære konnektorer
Hurtig og nem håndtering, robusthed, fleksibilitet i brug, lang levetid og ideelt set en værktøjsfri samling - uanset hvad du forventer af en konnektor, vil Han® rektangulære konnektorer ikke skuffe dig. I får endnu mere.
Han® rektangulære konnektorer er markedsstandarden for kraftige industrikonnektorer, der muliggør modularisering af maskiner og anlæg. Han® rektangulære stik er designet til barske miljøer og sikrer pålidelig og stikbar overførsel af strøm, signaler og data og opfylder de højeste krav til industrielle anvendelser.
Ud over det rektangulære, kraftige standarddesign tilbyder Han®-serien modulære, kompakte og lette konnektorer, der leverer en bred vifte af løsninger til maskin-, transport-, energi-, bil- og enhedsforbindelsessektoren.
Relaterede genveje
Design af et rektangulært stik
Et komplet rektangulært stik består af følgende individuelle komponenter:
Beskyttelse af kabelindføring
Universelle kabelforskruninger
Omfattende udvalg af tilbehør
stikhuse
Top- eller sidekabelindføring 1 eller 2 låsehåndtag med lav eller høj konstruktion
Hanindsats med
Skrueklemme eller krympeklemme (bestil kontakter separat) eller burklemme
Hunindsats med
Skrueklemme eller krympeklemme (bestil kontakter separat) eller burklemme
Huse
Hus (skotmontering): med eller uden termoplastiske eller metaldæksler, 1 eller 2 låsehåndtag
Hus (overflademontering): lav eller høj konstruktion med eller uden termoplastiske eller metaldæksler, 1 eller 2 låsehåndtag, 1 eller 2 kabelindføringer
Kappe (kabel til kabel): lav eller høj konstruktion til kabel til kabel-tilslutninger
Modulære konnektorer
Rektangulære stik er den perfekte base for at udnytte fordelene ved modulære stik, så man kan integrere strøm, signal, data og endda trykluft i en enkelt unik grænseflade. Som opfinder af den modulære industrikonnektor tilbyder HARTING markedsstandarden for modulære konnektorer - Han-Modular®-serien.
Brugerne kan designe konnektorer optimalt til at forsyne maskiner og udstyr. Det er muligt ved at kombinere individuelle moduler til forskellige transmissionsmedier i industrielle stikhuse i standardstørrelse. Han-Modular® tilbyder let håndterbare, meget fleksible løsninger med et lille fodaftryk og alsidig funktionalitet.
Han-Modular® Domino Modules blev introduceret i 2022 og åbner op for nye muligheder for optimering, herunder plads- og vægtbesparelser på op til 50 %, hvilket reducerer CO2-fodaftrykket.
Konfigurer dit rektangulære stik
Har du brug for at finde de rigtige grænseflader til din maskinkonstruktion hurtigt og pålideligt uden den langtrukne proces med at overveje forbindelsesdetaljerne og alle de mange kombinationsmuligheder? Med Han® Configurator får du hurtigt alle de nødvendige oplysninger og data, der er relevante for din beslutningstagning, lige ved hånden. Start direkte med din første konfiguration.
Et overblik over jeres fordele:
En guidet konfiguration - kun et par trin til jeres færdige, komplette tilslutningsløsning
Muliggør enkel kompilering af en skræddersyet løsning fra en kompleks portefølje
Forbereder alle nødvendige designdata og dokumenter
Detaljeret direkte 3D-visualisering til visuel kontrol
Reduceret kompleksitet og fejlforebyggelse sikrer sikkerhed og tidsbesparelser
Samarbejde ¨på den enkle måde med enkel deling af konfigurations-id'et
Adgang til alle konfigurationer på din personlige konto
Brancher & Løsninger
Bedste praksis
Web-seminarer
Nyheder & Begivenheder
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service