Tysk designpris 2024 for Domino-moduler
Miniaturiseret modulær stik-serie tilbyder nu en RJ45-mulighed
HARTING introducerede Domino-modulerne i 2022 som en "ny generation af modulære konnektorer". De repræsenterer en miniaturisering af den tidligere markedsstandard. Siden da kan hver plads i den modulære holderamme optages af to moduler, kendt som kuber. Disse "kuber" opdeler den tidligere modulære stikflade i to næsten kvadratiske enheder, hvor industrikontakter fra D-Sub til Han D®, Han E® og M12 kan rummes. Hver kube er udstyret med en mindre eller større lås, der gør det muligt at kombinere dem med hinanden. Tilpassede og pladsbesparende grænseflader kan konfigureres efter behov. Et Han® 16 B standardhus giver for eksempel plads til otte forskellige transmissionstyper i stedet for de tidligere fire.
Det seneste produkt i den prisbelønnede serie er RJ45 Domino Module. Hunmodulet er udformet som et dobbeltstik, en såkaldt gender changer, så standard RJ45-patchkabler kan sættes i for tilslutning. På trods af sit kompakte design har kønsskifteren en komplet, metallisk 360°-afskærmning og er derfor beskyttet mod ekstern interferens. Datatransmission på 10 Gbit/s i overensstemmelse med Cat. 6A-standarden er garanteret.
RJ45 Domino Module, han, er også velegnet til standard patchkabler. Takket være en innovativ fastgørelsesmekanisme kan de ganske enkelt klikkes ind i modulet, uanset RJ45-patchkablets ydre kontur.
Domino-modulerne giver nye optimeringsmuligheder for modulære stik. Ved at halvere grundstørrelsen kan man få plads til to forskellige moduler på en plads, der tidligere var reserveret til et enkelt Han-Modular® modul. På den måde kan forskellige transmissionstyper placeres ved siden af hinanden på meget lidt plads. Det er muligt at spare op til 50 % plads og vægt. CO2-fodaftrykket reduceres tilsvarende. Montageteams til industrianlæg nyder godt af kortere installationstider.
Et overblik over dine fordele
Mindre & lettere stik giver pladsbesparelser på op til 50%
Reduktion af installationstiden ved at kombinere flere individuelle tilslutningstyper i én grænseflade
Bæredygtighed gennem konsekvent modularitet
Det næste niveau af modulære industrikonnektorer
Heiko Meier
Position: Produktchef
- Afdeling: PM-installationsteknologi
- Virksomhed: HARTING Electric Stiftung & Co. KG