Hurtig afslutningsteknik Push-in fås til størrelserne Han® 3A og 4A
Med Push-In-termineringsteknikken fra HARTING kan brugerne reducere monteringstiden for deres konnektorer med op til 30 %. HARTING udvider i øjeblikket sit produktsortiment til at omfatte Push-in-monoblokke til emhætter og huse af typen Han®3A Han® 4A-størrelser. Hvis der bruges wireendestykker, behøver kontaktkamrene på indsatserne ikke at blive holdt åbne med et ekstra værktøj.
Trykket fra ledningerne er tilstrækkeligt til at føre lederne ind i kontaktkamrene. Burklemmen fikserer trådenden og sikrer en robust kontakt af høj kvalitet. Når der bruges afisolerede ledninger, kan aktuatoren holdes nede med et enkelt værktøj, og burklemmen forbliver åben. Ledningerne kan repareres hurtigt, sikkert og reproducerbart. Desuden hjælper Han® Push-in med at undgå fejl og øge pålideligheden af sammenkoblingen, f.eks. ved hjælp af kodninger.
Et overblik over fordelene:
Op til 30 % kortere montagetid på grund af den direkte indføring af lederen i kontaktkammeret
Nem håndtering takket være terminering uden værktøj
Omkostningsbesparelser
Maksimal fleksibilitet, velegnet til hylstre, flertrådede ledninger og massive ledere
Dirk Teiwes
Position: Teamleaders kraftige stik
- Afdeling: PM-stik til tung belastning
- Virksomhed: HARTING Technology Group