Værdien af en vindmølle (WT) måles ikke kun ved investeringer i maskiner og byggemodning, men også ved den måde, den anvendes på i hele dens levetid. I det lange løb kan komponenter, der forenkler installation og vedligeholdelse, forbedre anlæggets værdi enormt. Hvis en vindmølleproducent bruger stikbare stik til de elektriske forbindelser mellem vindmøllemodulerne, kan det sænke både investeringsomkostningerne (CAPEX) og driftsomkostningerne (OPEX).
Nem samling og vedligeholdelse af vindmøller
Et godt eksempel på en regelmæssig udskiftet komponent på en vindmølle, er slæberingen - grænsefladen mellem den stationære nacelle og det roterende nav. Slæberingen bruges til at transmittere signalerne for de pitch-systemer, der bestemmer rotorbladenes indfaldsvinkel.
Denne grænseflade kan have et stikbart design: HARTINGs løsning bruger Han-Modular®-indsatser og Han-Modular®-hængslet ramme.
Stikhusløsningen giver mange fordele i forhold til permanent tilsluttet ledningsføring. Slæberingen kan udskiftes hurtigere, hvilket reducerer nedetiden. Ved vedligeholdelse på serviceværkstedet kan slæberingen udskiftes uden indgreb i pitch-systemet og afmontering af tilslutningskablerne. Servicemontørerne i nacellen kræver ikke specialværktøj. Dette reducerer omkostningerne til vedligeholdelse og reparation.
Investeringsomkostninger under kontrol
Der er gode omkostningsbesparende muligheder forbundet med at bruge konnektorer til de indledende investeringer samt samlingsomkostningerne. Effektskabe i vindmøllen er stadig for det meste direkte forbundet.
De er direkte forbundet og testet under samling på fabrikken, så tilslutningerne er frakoblet og gendannet på systemniveau for at kunne gentage processen efter yderligere frakobling i marken.
Brugen af tilslutningsbare konnektorer fremskynder samlingsprocessen og øger WT's modularitet. De tilslutningsbare konnektorer giver også mulighed for modularisering af effektskabe.
Denne PDF-hvidbog viser dig, hvordan konnektorer kan øge vindmøllernes effektivitet og reducere CAPEX og OPEX (PDF | 5 MB | 22 sider)
Niveauregulerede omkostninger til elektricitet
Værdien af tilslutningsbare tilslutninger til samling og drift af en vindmølle kan illustreres med talrige andre applikationseksempler.
Det tilstødende diagram viser de områder, hvor stikforbindelserne forenkler og dermed muliggør besparelser i samling/investering (CAPEX) og drift (OPEX). Det er værd at fremhæve, at der kan opnås betydelige besparelser ved hjælp af stikforbindelser, selv i investeringsfasen, med montering og samling i marken.
Dette reducerer omkostningerne til samling af vindmølleparker ved at forkorte samlingsprocesserne. Stikforbindelser hjælper enhver samlingsmontør, der skal fastgøre komponenter i utilgængelige vinkler i nacellen og tårnet.
I det lange løb kan en vurdering af omkostningerne til investeringsgoder i en WT ikke undgå brugen af tilslutningsbare konnektorer. Startomkostningerne for disse konnektorer, som udgør mindre end 0,5 % af den samlede investering, vil allerede blive afskrevet efter blot nogle få vedligeholdelsesprocesser.
Bortset fra dette ville samlingslogistikken hurtigt nå sine grænser ved de nuværende konventionelle anlægsstørrelser (gennemsnitligt 3,3 MW på landjorden) uden et modulært design med stikforbindelser.
Download af hvidbog
Få mere at vide om, hvordan konnektorer kan øge effektiviteten af en vindmølle og reducere CAPEX- og OPEX-omkostningerne.