Søgningen efter besparelsesmuligheder er et centralt emne i vindindustrien. Alle dele af værdikæden skal undersøges, hvis vindmøller skal udbydes på konkurrencedygtige vilkår på forskellige markeder. Som hovedregel fokuseres der på at reducere elproduktionsomkostningerne, hvilket opnås ved at reducere kapital- og investeringsomkostningerne (CAPEX), og på driftsudgifter (OPEX).
Uanset hvor vellykkede strategierne måtte være, kan de krævede reduktioner ikke udelukkende opnås ved at gennemtvinge lavere købspriser på materialer og komponenter. I stedet skal nye idéer og processer findes og implementeres i hele værdikæden. Komponentleverandørerne skal inddrages mere intensivt i vindindustriens fremstillingsprocesser. Særligt lovende er samarbejdet inden for konstruktion af koblingsskabe.
Færdigsamling forkorter udgifterne for eksperter på området
De bagmonterede huse understøtter samlingen af koblingsskabe. Kontaktindsatser til konnektorer kan monteres helt inde fra kontrolskabets inderside i et skothus på overfladen. Denne mulighed kaldes bagmontering, og den fås til både Han® B-metal- og
Konnektorer med indsatser, der kan bagmonteres, åbner et betydeligt optimeringspotentiale for fremstilling, samling og drift af koblingsskabe. De sparer tid til terminering, reducerer fejl (ved at tilbyde kodningsmuligheder) og fører til omkostningsbesparelser, f.eks. når det drejer sig om anden eller tredje samlingsproces eller afmontering af kontrolskabsdele.
Yderligere tidsbesparelser via hurtig tilslutning med forspændt burklemme
Den hurtige og værktøjsløse afslutningsteknik i Han® ES Press øger fordelene ved bagmontering. Sammenlignet med standardtermineringsteknikker kan den tid, der det tager at samle en konnektor, reduceres med halvdelen. Han® ES Press er en familie af indsatser, der er baseret på den gennemprøvede cage clamp-teknik.
Det er kun nødvendigt at afisolere ledningerne og sætte dem direkte ind i Han® ES Press-indsatsen. Derefter skal man skubbe den blå aktuator ind, og den forspændte burklemme omslutter ledningen tæt, hvilket sikrer en pålidelig og vibrationssikker tilslutning. Intet behov for krympning af ekstra kontakter; Der kræves ikke specialværktøj.
Nemt at tilslutte kontakter i indsatser
I et kontrolskab kan man finde mange klemrækker, der mangedobler eller indsamler elektriske ledninger med samme spændingsniveau i elektriske knudepunkter; Antallet af kabler er højt, og pladsen til klemrækker er begrænset. Med Han® ES Press kan de elektriske knudepunkter eller den potentielle multiplikation nu indstilles direkte på indsatsen. Ledningerne kan nemt forbindes ved at indsætte jumperne i isoleringskroppen.
Brugen af forskellige langsgående og tværgående forbindelser reducerer pladsbehovet og sparer samlingstid. Ud over potentiel mangedobling giver de mulighed for at konstruere stjerne- og deltakredsløb, f.eks. til tilslutning af sensorer. Producenter af koblingsskabe vil drage fordel af hurtigere tilslutningprocesser i serieproduktion og hurtigere ledningsføring, samtidig med at de bevarer den fulde funktionalitet ved samling i marken, uanset om der anvendes snoede tråde eller ledningsender - med eller uden ferruler. De nævnte fordele gælder for alle klemkasser, der anvendes i vindmøller.
Hvis begge løsninger kombineres - den bagmonterede hætte eller hus og Han® ES Press-indsatsen - giver de skabsproducenten mulighed for at spare tid, da de forkorter monteringsprocessen og hjælper med at spare plads (især på grund af brobygningsfunktionen). Disse fordele supplerer alle de andre fordele ved at bruge konnektorer i vindindustrien. Generelt set støtter de gennemførelsen af omkostningsbesparelser i hele vindenergiens værdikæde.
Et overblik over jeres fordele:
Besparelse af tid og omkostninger på grund af monteringsmuligheder bagpå
Mulighed for separat færdigsamling af hele kabelbundtet
Reduktion af produktionsomkostninger ved bedre arbejdsdeling
Yderligere tidsbesparelser ved at bruge Han® ES Press hurtig afslutning
Anmodning om vareprøver
Vil du gerne drage fordel af tids- og omkostningsbesparelser på op til 30 % takket være de nye muligheder for montering bagfra? Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.