Ulaşım için HARTING
HARTING konnektörleri ağırlık azaltmaya yardımcı olur
Yüksek enerji verimliliği ve ağırlık azaltma, raylı taşıt imalat sektöründe başlıca trendler olarak öne çıkmaktadır. Ama raylı taşıt enerji verimliliğini nasıl artırırız?
Demiryolu taşıtı imalatçıları sürekli olarak, yolcu başına kilometre odaklı enerji tüketimini düşürmeye çalışmaktadır. Kapasite kullanımını artırmanın ve daha verimli sürücü motorları kullanmanın yanı sıra ağırlık, bu açıdan en önemli araçlardan bir tanesidir.
Konnektörler bu konuda ölçülebilir katkı sağlayabilir. Taşıtın içinde metalden plastiğe geçerek tramvaylar ve trenler için iki nesil arasında konnektör gövdesi ağırlığını %50'ye kadar azaltmayı başardık - bu, aynı boyuttaki Han® B alüminyum pres döküm ile Han-Eco® B plastik gövde arasında oldukça önemli bir ağırlık farkı demektir.
Tasarruf potansiyeli trenin toplam ağırlığı ile kıyaslandığında açıkçası düşük gözükebilir ancak üreticiler, demiryolu taşıtlarının tasarımını her zamankinden daha yakından inceliyor ve daima iyileştirilebilecek ilave fırsatlar arıyorlar. Trenlerde kullanılan konnektör sayısı arttığından toplam ağırlığa göre oranları da artıyor.
İki bire düşüyor: Han® 34 HPR %50'ye kadar yer tasarrufu sağlıyor
HARTING son yıllarda Yüksek Basınçlı Demiryolu (HPR) gövde serisini de geliştirmeye devam etmekte olup tek bir gövdeye daha fazla konnektör sığdırmayı mümkün hale getirmektedir. En büyük HPR gövdelerden biri olan Han® 34 HPR şimdi dörde kadar 650 A yüksek akım kontağını veya on iki münferit Han-Modular® modülünü barındırabilmektedir. Eskiden benzer veri beslemesini sağlamak için her biri altı münferit Han-Modular® modülü ile donatılmış iki gövde gerekiyordu.
Demiryolu sektöründe ağırlık azaltmaya yardımcı olabilecek bir diğer HARTING çözümü Han® 22 HPR Slim motor konnektörüdür - yassı, kompakt şekli sayesinde zemin altı alanlarda kullanım için özellikle uygundur. Minyatürleştirme, performanstan ödün vermeden konnektörde dört kontağa yer açmıştır.