Yuvarlak konnektörler
Endüstriyel bağlantı teknolojisinin en büyük üreticilerinden biri olan HARTING, yaygın olarak kullanılan tüm boyutların ve kodlamaların kullanıldığı kapsamlı bir yuvarlak konnektör portföyüne sahiptir. Ürün yelpazesinde dairesel konektörler, kalıplanmış kablo tertibatlarının yanı sıra yerinde monte edilebilen PCB konektörleri ve panel geçişleri yer almaktadır.
Uzmanlarımızdan öğrenin
Güncellenin ve öğrenin: 2024 Şubat tarihleri arasında yıllık dijital konferansımız HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın tüm kayıtlarını izleyin.
Doğru dairesel konnektör hangisi?
Dairesel konnektörler, endüstriyel uygulamalarda en yaygın olarak bulunan fişli arayüzler arasındadır. Dairesel konnektörler aracılığıyla oluşturulan elektrik bağlantıları, harici etkilere karşı güvenli bir şekilde korunur. İz, toz, kir, gres ve yağların yanı sıra nem de güvenli bir şekilde uzak tutulur. Endüstride ve trafik mühendisliğinde yaygın olarak oluşan titreşimler ve hareketlerde bile yuvarlak konnektörlerle elde edilen bağlantının stabilitesi etkileyicidir. Uygulama yelpazesi geniştir: sensörler, sürücüler ve dönüştürücüler, ağ bileşenleri ve işletim cihazları Dairesel konnektörlerin tipik uygulama alanlarıdır.
Standartlaştırılmış boyutlar ve birleşim yüzleri güvenlik sağlar
Dairesel konnektörlerin boyutu ve birleşim yüzleri genellikle standartlaştırılmış diş boyutlarına karşılık gelir. Bu, farklı üreticilerin dairesel konnektörlerinin birbiriyle uyumlu olmasını sağlar.
Her boyutun tipik uygulama alanları vardır. Bunlar, istenilen veya mevcut eklenti boyutuna ek olarak, tel sayısı ve kesiti ve mevcut taşıma kapasitesi gibi fiziksel performans verilerinden de kaynaklanmaktadır. HARTING, hem metrik dişli (M) hem de boyutu inç olarak hesaplanmış dişli yuvarlak konnektörlere sahiptir. Metrik yuvarlak konnektörler, dünya genelindeki en yaygın arayüzlerden biridir. Kökenleri kilit mekanizmalarının şeklindedir. Bu, ISO 1502 ile uyumlu vidaların boyutlarına ve standardizasyonuna dayanmaktadır. Bu nedenle, metrik yuvarlak konnektörler, tüm standart vida bağlantılarında olduğu gibi, kilitleme alanında her zaman milimetre cinsinden sabit bir tanımlanmış çapa sahiptir. M8 = 8 milimetre vb.
Kodlama, hatalı birleştirmeyi önler
Dairesel konnektörlerin birleşim yüzleri, yanlış birleştirmeyi önlemek için kodlanmıştır. Kodlama, yalıtım gövdelerinin içine yerleştirilmiştir. M8 ve M12 yuvarlak konnektörler, kodlamayı ve ona uygun uygulamayı ayırt etmek için kullanılan harflere görsel açıdan benzeyen kodlamalara sahiptir.
Dairesel konnektörlerin iş sahasında bağlanması
Kabloların konnektördeki erkek kontağa/manşona güvenli ve kalıcı olarak sağlam bir şekilde bağlanması, verilerin, sinyallerin ve gücün hatasız iletimi için temel bir gerekliliktir. Konnektörün türüne ve kullanımına bağlı olarak, her biri farklı faydalar sunan çeşitli bağlantı türleri oluşturulabilir. İş sahasında monte edilebilen konnektörler aletsiz veya özel sıkma pensesi ile sıkılabilir.
Soket gövde, ortam koşullarına karşı koruma sağlar
Konnektör soket gövdesi, ortam koşullarına karşı harici korumayı oluşturur. Plastik veya metal soket gövdeler kullanılır. Metal soket gövdeler, sağlam tasarımlarına ek olarak, elektromanyetik girişime (EMC) karşı koruma sağlar. Soket gövdeden kabloya geçiş, kablo rakoru, sıkma flanşı veya üst kalıplama ile yapılır.
Bilgi
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti