Dairesel kodlama
Yuvarlak konnektörlerin birleşim yüzleri, yanlış birleştirmeyi önlemek için kodlanmıştır. Kodlama, yalıtım gövdelerinin içine yerleştirilmiştir. M8 ve M12 yuvarlak konnektörler, kodlamayı ve ona uygun uygulamayı ayırt etmek için kullanılan harflere görsel açıdan benzeyen kodlamalara sahiptir. Tüm dairesel konnektör tipleri için kodlamayı keşfedin.
A kodlu
Tipik uygulama: Sensörler ve aktüatörler için sinyal iletimi
Boyutlar: M8 (IEC 61076-2-104) ve M12 (IEC 61076-2-101)
Çalışma akımı: 1,5 – 7,5 A
Çalışma gerilimi: 30 - 250 V
Kontak sayısı: 3 - 12
3 - 5 uçlu A-Kodlaması, saha cihazlarının güç kaynağında kullanılır. 8 - 12 uçlu A-Kodlaması, sinyal iletimine yönelik tipik bir kodlamadır.
B kodlu
Tipik uygulama: Fieldbus sistemleri için veri iletimi (PROFIBUS)
Boyut: M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 ve 5 uçlu
B-Kodlaması, PROFIBUS iletimleri için kullanılır.
D kodlu
Tipik uygulama: Endüstriyel Ethernet ağları için veri iletimi
Boyutlar: M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Veri hızı: 100 Mbit/sn
D-Kodlaması, Endüstriyel Ethernet uygulamalarında veri iletimi yapan yuvarlak konnektörlerde kullanılır. D-Kodlamasının, 100 Mbit/sn hızına kadar ulaşabilen bir Fast Ethernet ağı oluşturduğu tespit edilmiştir.
K kodlu
Tipik uygulama: Küçük sürücülerin güç iletimi
Boyut: M12 (IEC 61076-2-111)
Elektrik / gerilim 12 A / 630 V
4 uçlu + PE
K-Kodlaması, güç iletimi için kullanılan kodlamalardan biridir. K-Kodlamalı M12 dairesel konnektörler genellikle güç düzeyi 7,5 kW'a kadar olan sürücüler için kullanılmaktadır. M12 Power, diğer cihazlara güç sağlamak için kullanılabilen, alan tasarrufu sağlayan bir çözümdür.
L kodlu
Tipik uygulama: Yüksek akım ve gerilimlerin iletimi
Boyut: M12 (IEC 61076-2-111)
4 uçlu + FE
Çalışma akımı: en fazla 16 A / 63 V
L-Kodlaması, cihazlara güç sağlamak için kullanılır. K-Kodlamasından farklı olarak, bir FE kontağına sahiptir ve farklı bir voltaj aralığı için tasarlanmıştır.
P kodlu
Tipik uygulamalar: EtherCAT P uygulamaları için veri & güç iletimi
Boyut: M8 (IEC 61076-2-114)
4 kutup
Çalışma akımı: 4 A / 60 V
100 Mbit/sn
P-kodlaması, EtherCAT P protokollerinde veri iletimleri için kullanılır. Verileri ve 240 W'a kadar varan enerjiyi aynı anda iletme kabiliyetine sahiptir.
S kodlu
Tipik uygulama: Daha küçük cihazlar için güç konnektörü
Boyut: M12 (IEC 61076-2-111)
3 uçlu + PE
Elektrik / gerilim 12 A / 630 V
S-Kodlaması, daha küçük cihazlara güç sağlamak için tercih edilir.
Y kodlu
Tipik uygulama: Sinyallerin ve gücün tek bir konnektörde hibrit iletimi
Boyut: M12 (IEC 61076-2-113)
8 uçlu (Tip 4)
4 x güç: 6 A, 50 V
4 x veri: Kat. 5, 0,5 A, 50 V
Y-Kodlaması, hibrit bir birleşim yüzüne sahiptir. Temel can damarları olan güç ve veriyi cihazlara aynı anda iletme kabiliyetine sahiptir. Dört veri kontağı, 100 Mbit/sn hızına kadar ulaşabilen bir Fast Ethernet ağı oluşturmaya olanak tanır. Dört güç kontağı, 300 W'a kadar güç iletir. Y-Kodlaması gibi hibrit bağlantılar, aynı anda birden fazla can damarını besleyebilir. Bu, ayrı arayüzler kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak kaynak tasarrufu sağlar ve cihazları minyatürleştirmeyi aktif olarak destekler.
X kodlu
Tipik uygulama: Endüstriyel Ethernet ağları için veri arayüzü
Boyut: M12 (IEC 61076-2-109)
Veri hızı: 1; 2,5; 10 Gbit/sn
8 kutup
X-Kodlaması, zorlayıcı ortamlarda Endüstriyel Ethernet iletimi için kullanılır. Mükemmel kablajı sayesinde bu kodlama, 10 Gbit/sn hızına kadar ulaşabilen bir iletiimi mümkün kılar. Veri akışları, sağlam metal muhafaza sayesinde elektromanyetik etkilere karşı verimli şekilde korunur.