Ürün & Çözümler
Han® F+B - Hijyenik ve dayanıklı
Gıda ve içecek endüstrisine yönelik arayüz.
Han® F+B Hakkında
Han® F+B - Hijyenik ve sağlam
HARTING, Han® F+B ile birlikte, gıda endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış bir konnektör grubu geliştirdi. Bu ürün grubundaki konnektörlerin yüzeyleri pürüzsüz olduğu için bakteri birikimini azaltır. Fiş gövdeler, soket gövdeler ve contalar sağlamdır ve dahili kontakları aşındırıcı temizlik maddelerine ve hortum suyuna karşı korur; bu husus Ecolab tarafından onaylanmıştır ve söz konusu bileşenler FDA 21 onaylarına sahiptir. Yüksek basınçlı temizlik makinelerinden çıkan su jeti, kapalı durumdaki gövdelere nüfuz edemez.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Özellikle püskürtme bölgesine yönelik temizlenmesi kolay tasarım
- Günlük temizlikle bile güvenilir bağlantı garantisi
- Su jetlerine ve aşındırıcı temizlik maddelerine karşı koruma
- Kısa arıza süreleri ve kesintiler
- Arızalı bileşenleri daha hızlı değiştirme ve ürünleri değiştirirken verimli yapılandırma imkanı
- Basit ve hızlı makine ve tesis kurulumları
Configurator for industrial connectors
Need to find the right modular interfaces for your machine construction quickly and reliably without the drawn-out process of considering the connector details and all the many combination options? The Han® Configurator will quickly put all the necessary information and data relevant to your decision making at your fingertips.
Ürün Grubu ve Ana Özellikler
Hijyenik ve dayanıklı
Hijyen ve güvenlik, gıda işlemede özel bir öneme sahiptir. Ekipman ve makinelerin kolayca temizlenebilecek şekilde tasarlanması, kir dolan çukurların bulunmaması gerekir. Doğru konnektörler, ekipmanın bu gereksinimlere uygun olmasına yardımcı olur. Han® F+B özel konnektörlerinin bağlantı noktaları, yüzeyleri, vidalı kısımları ve contaları bu amaç doğrultusunda kir parçacıklarının bu kısımlara yapışmasını önleyecek ve böylece bakteri birikimini zorlaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
Makine durma sürelerinin azaltılması
Bir makine bozulduğunda operatörler ve/veya servis ekipleri genelde büyük baskı altında kalırlar. Ekipmanın besleme bağlantıları özellikle bu tür durumlar için müdahale etmeyi kolaylaştıracak yapıda olmalıdır. Kullanıcılar Han® F+B ile makine arızalarını minimum düzeyde tutabilirler. Örneğin, saha cihazlarını ayırmak için elektrik panosu üzerindeki hiçbir kablo rakorunu açmanıza gerek yoktur. Sabit durumdaki kablo tesisatının sökülmesine ve yeniden kurulmasına gerek yoktur. Konnektörler sayesinde ekipman kurulumu çok daha hızlı yapılır ve alet değişimleri ve servis çalışmaları daha kısa sürer.
Sürekli ürün ve püskürtme bölgesinde
Ürün bölgesi, gıdaya doğrudan temas eden bölgedir ve burada kullanılan makineler ve bileşenler yüksek standartları karşılamalıdır. Temizliğin kolay yapılabilmesi için bu alan genelde küçük tutulur. Elektromekanik arayüzler pürüzsüz yüzeyleri bozabileceği için bunlar, eğer mümkünse, bu bölgenin dışına monte edilir.
Püskürtme bölgesi içindeki gıda, etraftaki bileşenlere temas edebilir. Temas eden işlenmiş malzemenin ürün akışına yeniden girmemesi gerekir. Tüm uğraşlara rağmen, kalıntılar bileşenlerin üzerine takılabilmekte ve bakteri birikimine neden olabilmektedir. Bu nedenle, partiler işlendikten sonra bu bölgenin kimyasal maddeler kullanılarak yüksek basınçta temizlenmesi gerekir. Konnektörler bu aşamada faydalı olmakla beraber temizleyicinin basıncına da dayanıklı olmalıdırlar.
Han® F+B gövdelerinin tasarımı bu bölgenin gerekliliklerine uygun hale getirilmiştir. Avrupa Hijyenik Mühendislik & Tasarım Grubu (EHEDG) yönergesi uyarınca fiş/soket gövdede büyük köşeler ve yüzeyler bulunur. Fiş gövdeler, soket gövdeler ve contalar, IP69K ile olan bağlantıları korurlar. Konnektörün çalışması için gerekli olan boşluklar özel olarak yalıtılmıştır.
Mevcut kablo rakorları arasında mavi conta bilezikli beyaz plastikten yapılmış modeller ve ayrıca V2A çelik vidalı ve vida dişli modeller bulunmaktadır. Her iki model de toz ve su girişine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlamaktadır.
Konnektörler, Han® F+B ekipmanı içinde kolayca fark edilebilmeleri amacıyla, belirgin bir şekilde mavi yüzeylerle kaplanmıştır. HARTING gövdelerinin içindeki alan, sinyal aktarımı yapmak veya tüketicilere 24 V güç sağlamak gibi amaçlarla kullanılabilecek en fazla dokuz kontaklı özel çekirdekler için yeterlidir. Maksimum güç 16 A/500 V'tur. Farklı Han® 3A boyutlu çekirdekleri entegre etmek için bir adaptör kullanılabilir. Ürün grubu içinde RJ45 arayüzleri, maks. 21 uçlu sinyal çekirdekleri ve ayrıca 40 A'ya kadar olan akımlara yönelik güç kontakları bulunmaktadır. HARTING PreLink konnektörler de uygundur. Bir sonlandırma tekniği olarak sıkmalı, vidalamalı ve QuickLock tipi kontaklar mevcuttur.
Makineler
Gıda endüstrisine yönelik konnektörler
Hijyen ve güvenlik, gıda işlemede özel bir öneme sahiptir. Ekipman ve makinelerin kolayca temizlenebilecek şekilde tasarlanması, kir dolan çukurların bulunmaması gerekir. HARTING, Han® F+B ile birlikte, gıda endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış bir konnektör grubu sunmaktadır. Bu ürün grubundaki konnektörlerin yüzeyleri pürüzsüz olduğu için bakteri birikimini azaltır.