Yüksek yoğunluklu çekirdekler robotik için daha fazla alan bırakır
Montaj hatlarında olduğu gibi yeni uygulama alanları geliştirirken robot üreticileri, iki büyük zorlukla karşı karşıya kalmaktadır: Daha karmaşık montaj işlemlerini yapabilmek için robotlar giderek daha hassas sensörlere ihtiyaç duymakta, robotların daha dar ve daha esnek olmaları gerekmektedir. Han® endüstriyel konnektörler , minyatürleştirmeyi hızlandırıp ekranlı veri iletimi sağlayarak bu tür robot sistemlerinin geliştirilmesini desteklemektedir.
Hibrid konfigürasyona sahip yüksek yoğunluklu arayüzler
Elektrik sinyallerine ilaveten modüler konnektörler basınçlı hava ışık dalgaları ve yüksek akımlar da iletebilmektedir. "Hibrit" bir arayüz olarak bu konnektörler ayrı birkaç küçük arayüzün işini yapmaktadır. Konnektördeki alanı optimum kullanmak için HARTING, Han-Modular® modüllerinin kontak yoğunluğunu sürekli olarak artırmaktadır.
Han® DD Quad Modülü ikili bir modüldür. Üç santimetre konnektör genişliğiyle 42'ye kadar Han® D kontağı için yer sunmaktadır. Kontaklar 10 A / 150 V'a kadarlık güç veya sinyalleri iletebilmektedir.
İkinci örnek, Han® High Density Modül: Modülde tam dolu durumda 25 D-sub kontak bulunmakta olup 4 A ve 50 V'a kadar olan sinyalleri iletebilmektedir. Daha da yüksek kontak yoğunluklu başka Han-Modular® modülleri geliştirme aşamasındadır.
Robotik için yüksek kontak sayılı monobloklar
Montaj için sadece sınırlı alan sağlayan uygulamalarda monobloklar iyi bir alternatif olabilir. Örneğin Han® 72 DD, endüstriyel fırınları beslemede sıklıkla kullanılır. 78 veya 85 milimetre genişliğindeki Han® 72 DD çekirdekleri, sinyal veya güç iletimi için uygun toplam 72 kontağa yer sağlar. Çekirdekler, 16 B boyutundaki Han® standart gövdelere sığar. Benzer uygulamalar için HARTING yakın dönemde Han® K 32/55 izolatörü geliştirmiştir.
Sinyal kontakları için 55 pozisyona (4 A / 50 V'a kadar) ek olarak güç veya sinyal kontakları için 32 boşlukla (10 A / 250 V'a kadar) bu "hibrit" konnektör , Han® 72 DD Monobloktan (yani 10 B standart gövde) daha fazla yer gerektirmemektedir.
Yer ve maliyet nedenleriyle robot arayüzlerinin sayısını mümkün olduğunca düşük tutmak avantajlı olabilmektedir. Han® 10 HP Direct gövdeli Han® K 32/55 kombinasyonu yardımcı olabilir. Daha büyük (32 x 2,5 mm2, örneğin güç aktarımı için) ve daha küçük kesitlere (55 x 0,5 mm2, örneğin sinyaller) sahip kontaklar izolatörün içinde yan yana yerleştirilmektedir.
"İkiyi bire düşürme" prensibi uyarınca 10 B standart gövdeye yerleştirilmiş böyle bir arayüz, kumanda alanı dahil bir endüstriyel robota güç ve sinyal vermek için yeterlidir.
Alçak montaj yüksekliği
Yeni geliştirilen Han® HP Direct ile operatörler robot arayüzlerinin yüksekliğini düşürebilmektedir. Bölme sacına monteli soket gövde yerine Han® HP Direct, üzerine fiş gövdenin vidalanabileceği bir flanş ile birlikte gelir. Genellikle erkek kontakları içeren bağlantı tarafı robotun ayağına oturtulur, böylece toplam yükseklik azaltılır.
Han®10 HP Direct daha fazla yer sunar: Gövde, B standart soket gövdenin yüksek yapılı versiyonundan neredeyse 2 santimetre daha yüksektir. Bu nedenle 87 kontaklı yeni Han® K 32/55 ile işlem yapmak kolaydır ve kablaj da dahil olmak üzere fiş gövdeye rahatça takılabilir.
Kilitleme vidalarının kullanılması diğer avantajlara ilaveten yerden de kazandırır. Kendini el aletsiz kilitleme sisteminden alıkoymak istemeyen kullanıcılar için Han-Modular® konnektör, olası en yüksek kontak yoğunluğuna sahip Han® DD Quad Modülü ile robot arayüzü için ideal çözüm olarak kalmaktadır.