Yonga plakası tarayıcılarında HARTING konnektörler
Yonga plakası tarayıcıları, yarı iletken yonga plakalarına yapıları uygulamak için kullanılan oldukça karmaşık sistemlerdir. Bu tür makineler olmadan günümüz bilgi toplumu olanaksız olurdu, çünkü bilgisayarlar, cep telefonları, ve benzerlerinin temel bileşenleri olan entegre devreler büyük adetlerle üretilemezdi.
Yonga plaka tarayıcıları ve bileşenleri güvenilir şekilde beslenmelidir. Mümkün olduğu kadar az yer kullanmak için Han® Q5 / 0 gibi kompakt konnektörler kullanılır. Bu konnektör, Han® 3A boyutundaki bir soket gövdeye tam oturur ve toplam 5 Han® E kontak (anma akımı: 16A, 230 / 400V) ve bir koruyucu topraklama alanı sunar.
Kısmi montaj durumunda 35 A'den fazla bir akım, 20°C ortam sıcaklığında bile iletilebilir. EMC soket gövdelerle birlikte oldukça iyi ekranlama zayıflaması da elde edilir - böylece Han® Q5 / 0 üzerinden güç iletiminin çevre elektronik bileşenlere müdahale etmemesi sağlanır.
İlaveten PCB adaptör modeli, Han® Q5 / 0'ı doğrudan baskılı devre kartına lehimleme seçeneği sunar. Bu yaklaşımla kullanıcılar, hem maliyetli hem de hataya meyilli olan, endüstriyel konnektörün PCB üzerindeki bir klemense karmaşık bağlantı işleminden kurtulabilirler.