Zorlu koşullar için yeni bağlantı çözümleri
2023 SPS fuarı ziyaretçileri, HARTING bağlantı çözümlerinin zor ortamlarda bile kolay ve güvenli bir şekilde nasıl kullanılabildiğini deneyimleyebilecekler. HARTING'in Han-INOX® serisi paslanmaz çelik gövde çeşitlerinin genişletilmesine ek olarak Teknoloji Grubu, görsel temas olmadan güvenli bağlantılar için, Han® kenetleme çerçevesinin yeni IP65/67 modelini sunacaklar. IP67 ürün gamı, sert ortamlarda güvenli veri iletimine yönelik yeni IP67 SPE Ethernet Switch ile tamamlanıyor.
Han-INOX® paslanmaz çelik gövdeler korozyona ve aşındırıcı maddelere karşı korur
Paslanmaz çelik gövdeli Han-INOX® konnektör serisi şimdi Han® B formatında tamamen mevcut. Üst veya yandan kablo girişli ve koruyucu kapaklı ilgili bölme sacına monteli gövdeler, Han® 6 B ila 24 B boyutlarında sunuluyor.
Han-INOX® kullanımı sürdürülebilir: Gövde malzemesinin dayanıklılığı sayesinde konnektörler olumsuz ve sert çalışma koşullarına dayanıklı güvenilir ortaklar haline geliyor. Köklü Han® B ve Han® 3 A boyutlarının kurulum ebatları, en dayanıklı endüstriyel konnektörlere iyileştirme kurulumlarını kolaylaştırıyor.
Han® ve Han-Modular® serisinin çekirdekleriyle tam uyumluluk dikkate alındığında kullanıcılar, örneğin mevcut makine modülleriyle kombinasyon için gerekli esnekliği sürdürüyorlar. Han-INOX®, örneğin paketleme makinelerinin içeren durumlarda olduğu gibi yiyecek ve içecek endüstrisindeki uygulamaların kaderinde var. Paslanmaz çelik konnektörler ayrıca enerji sektöründe de genellikle talep görüyor. Dahası, yeni hidrojen temelli üretme teknolojilerini içeren senaryolarda dayanıklılığı bir avantaj. Seri ayrıca, daha büyük makineleri "tipik" endüstriyel ortamlardan daha sert, daha zorlu ortam koşullarına aktarmada zarif çözümler sunuyor.
Bir bakışta avantajlar:
- Paslanmaz çelikten yapılma gövdeler, kilitleme kolları ve kablo rakorları
- Korozyona / hava şartlarına dayanıklı
- Aşındırıcı kimyasallara / temizlik maddelerine dayanıklı
- Uzun yaşam döngüsü
- Han® B ve Han® 3 A boyutlu mevcut standart konnektörlerle uyumlu
Esnek IP65/67 korumalı makine bağlantıları için Han® kenetleme çerçevesi
HARTING kenetleme çerçeveleri ürün gamını, endüstriyel konnektörler için standart boyutlarda (6B ila 24B) mevcut IP65/67 korumalı çözümlerle genişletiyor. Bu da makine modülleri ve araçların, hiçbir alet kullanmadan otomatik olarak kenetlenmesini sağlıyor. "Kör takıp çıkarma" seçeneğiyle, takma işlemi ve hatta kablolar dahil fiziksel kablolamadan kurtulunabiliyor.
Kenetleme çerçevesinin gezer tarafı ve ayrıca kılavuzlama elemanları, takma işlemi sırasında gereken esneklik ve güvenliği sağlar. Kenetlendiğinde gövdenin iki yarısı bir arayüz oluşturuyor.
Eksenel yönde güvenli ve sağlam eşleştirme için 1,5 mm boşluk olmakla birlikte kenetleme çerçevesi, 1 mm'lik yanal sapmayı telafi edebiliyor. Uygulandıktan sonra her iki taraftaki contalar arasında IP65/67 korumalı bir bağlantı oluşuyor. IP65/67 kenetleme çerçevesi Han® monobloklar ve Han-Modular® modülleriyle esnek bir şekilde kullanılabiliyor. Arkadan montaj gövdeleriyle arayüzlerin eksiksiz, çok yönlü olarak korunması sağlanıyor.
Bir bakışta avantajlar:
- "Kör takıp çıkarma" seçeneği sayesinde düşük üretim ve kurulum maliyetleri
- Pratik kurulumu kolaylaştıran dokunmaya karşı korumalı kontaklar
- IP65/67 koruma sınıfı sayesinde yüksek güvenilirlik
Sağlam Tek Perli Ethernet (SPE) için Ha-VIS eCon Ethernet Switch'ler
HARTING, IP67 korumalı bir Tek perli Ethernet (SPE) switch olan Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE'yi piyasaya sürdü. Dayanıklı metal gövde sert dış mekan ortamlarının tersliklerine karşı koyuyor (EN 50155 uyarınca demiryolu taşıtları için test edilmiştir) ve dış mekanların yanı sıra zorlu ve talepkar endüstriyel iç mekan şartlarında da güvenli veri iletişimi sağlıyor.
İletim şok ve titreşime karşı korunuyor ve geniş bir sıcaklık aralığında (-40 ila +70 °C) çalışabiliyor. Son derece kompakt (191 x 60 x 42 mm) olan switch, sekiz bağlantı noktası sağlıyor ve iki farklı modele geliyor:
- eCon 4017GBT-BXT, Ethernet ağına Gigabit uplink sağlıyor (M12 X kodlu) ve 7'ye kadar SPE cihazını 100BaseT1 aracılığıyla entegre ediyor.
- eCon 4035GBT-BXT bir Gigabit uplink içeriyor ve SPE arayüzü olarak beş 100BaseT1 ve iki 1000BaseT1 bağlantı noktası sağlıyor.
Ha-VIS eCon 4000 M12T1 switch'ler demiryolu araçlarında, genel araçlarda ve otomasyonda uygulama senaryoları için ideal. Zorlu ortam koşullarının hüküm sürdüğü bölgelerde Ethernet üzerinden güvenli veri iletimi sağlıyor: Örneğin üretim hatlarında, kamera temelli kalite güvencede, yolcu ve sürücü bilgi sistemlerinde ve ayrıca video güvenlik ve bilet kesme sistemlerindeki uygulamalar.
Bir bakışta avantajlar:
- Endüstriyel ağlarda Tek Perli Ethernet (SPE) entegrasyonu sayesinde geleceğe hazır
- Yüksek şok ve titreşim direnci ile geniş sıcaklık aralığı sayesinde güvenilir veri iletimi
- Üniteler toz girişine ve geçici daldırmaya karşı korunduğundan (IP67) daha uzun kullanım ömrü