K kodlamada M12 gücüne sahip kompakt cihazlar için yüksek güç
M12, dairesel konektörler için öne çıkan ürün olmuştur ve uzun zamandır veri ve sinyaller için bir arayüz olarak bilinmektedir. Gelecekte enerji yoğun uygulamalar için tanıdık ve kompakt bir arabirim sağlamak için, artık M12'nin K kodlama sürümü de IEC 61076-2-111'e göre standartlaştırılmış olarak mevcuttur. Dört güç kontağı ve bir PE ile 630 V ve 12 A'da 7 kW'ı güvenle iletebilir.
Tüm cihazların süregelen minyatürleştirme çalışmaları veri ve ağ teknolojisini etkilemenin yanı sıra gereken sürücü teknolojisini de artan oranda etkilediğinden K kodlamasının geliştirilmesi gerekiyordu. Aynı eğilim burada veri aktarımı için de geçerli. Bileşenler daha küçük, daha hafif ve aynı zamanda daha verimli olmak zorunda. Dairsel konnektörler dünya genelinde yaygın olarak kullanılıyor. Kullanılmakta olan M12 A kodlu güç beslemeleri, performans sınırlarına çabucak ulaştı.
7/8" çözümü, yüksek güç tüketimi olan elektrik sürücülerine yönelik önceki standarttı. K kodlu M12 ile düşük gerilim aralığındaki L kodlaması ile büyük 7/8" arayüz arasındaki boşluk artık kapandı. 7 kW ileten K kodlaması, teknik olarak yapılabilir sınırlara yavaşça geliyor.
PNO aralığında, L kodlu M12, düşük voltajlı güç kaynakları için kullanılabilir. 16 A'da 63 V'luk voltajlarla, L kodlu M12, Profinet ortamlarındaki I / O kutuları için standartlaştırılmış bir çözümdür. Bunlar otomobil imalat sektöründe kullanım için tercih edilir. Bununla birlikte, daha yüksek güç tüketimi olan sürücülerin yerden tasarruf sağlayan bir arabirimden güç alması gerekiyorsa, L-kodlama özellikleri yeterli değildir; bunlar daha sonra K kodlaması ile genişletilir. Teknik planlama açısından bakıldığında, K kodlaması, M12 güç kaynakları haritası üzerindeki son boş noktayı etkin bir şekilde doldurur. 12 A AC'de 630 V ile, yaklaşık 7 kW (yeterli güçten daha fazla) mevcuttur.
Bu gibi yüksek güç özelliklerini kompakt bir M12 gövdeye yerleştirmek için, yeterli kullanıcı korumasının yanı sıra boşluk ve sızıntı mesafelerine özel dikkat gösterilmesi gerekir. Bu, doğrudan yuvaya bağlı bir PE kontağı kullanılarak gerçekleştirilir. Çiftleşme yüzeyinde önde gelen bir kontak olarak tasarlanır, böylece herhangi bir gerilimi dağıtabilir ve hatta yuvaya veya kontaklar arasında bir alevlenmeyi önleyebilir.
Yüksek güç özellikleri nedeniyle, PCB soketinin temas tarafındaki voltaj alevlerine karşı korunması gerekiyordu. Tüm lehimleme direkleri, bir yalıtkan yıldız ile birbirlerinden ayrılır; PCB tasarlanırken bu dikkate alınmalıdır. K kodlaması sadece kablo tarafındaki kıvrımlı versiyonda mevcut olacaktır. Bir kilitleme mekanizması olarak, bilinen M12 tipik vidalı bağlantı ile akustik geri beslemeli hızlı bir kilitleme sağlayan yeni PushPull kilitleme mevcuttur.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- 630 volt, 12 amperde 7 kW güç iletir
- Standart vidalı bağlantı ve PushPull şeklinde kilitleme
- Güvenli işlem sağlamak için ön kontaklı PE
- Veri - Sinyal - Güç için uyumlu şekil