IEC 61076-2-010 konnektörü
Otomasyon için M12 PushPull standardı
PushPull kilitleme sistemi, otomasyon sürecinde montaj süresini %80 kısaltır ve yuvarlak konnektörleri bağlamayı kolaylaştırır. IEC standardı 61076-2-010, tek tip bir pazar standardı oluşturmak için tüm M12 PushPull cihaz bağlantılarını tanımlar.
IEC standardı 61076-2-010, fabrika otomasyonuna nihayet, yuvarlak konnektörlere yönelik endüstri çapında geçerli tek tip bir push-pull cihaz bağlantı sistemi getiriyor. Yavaş vidalama işlemi geçmişte kaldı. PushPull ile işlem değiştir: Tıklat & Bağla! Bağlantı; basit, hızlı ve güvenilir şekilde sağlanır. IEC 61076-2-010 ile uyumlu olarak tasarlanmış bir PushPull kilitleme sistemi, cihaz soketinin dikey veya gömülü olmasından bağımsız olarak, üreticilere doğru çözümü daima tek bir kaynaktan sunar.
Zaman tasarrufu
PushPull kilitleme sistemi, artık vidalamaya gerek olmadığından dolayı, otomasyon bileşenlerini bağlarken yaklaşık yüzde 80 gibi yüksek bir oranda zaman tasarrufu sağlar. Bir yıl boyunca harcadığınız toplam süreyi düşündüğünüzde, bu, montaja ayrılan zaman konusunda muazzam bir tasarruf sağlayabileceğinizi gösterir.
Eski modellerle uyumlu
IEC 61076-2-010 uyarınca tasarlanan PushPull konturlu yeni cihaz soketleri, aşina olduğunuz vidalı kilitleme sistemine sahip M12 konnektörleri veya PushPull kilitli konnektörleri kullanmanıza da olanak tanır. Yani, cihazlarınızı geriye dönük olarak uyumlu olacak şekilde tasarlayabilirsiniz.
Dr. Metrix ve yuvarlak konnektörlerin kurtarılması
Yeni kadın kahramanımız Dr. Metrix hızlıdır, güçlüdür ve tüm o yavaş vidalamalı kilitleme sistemlerinin korkulu rüyasıdır. Tüm geleneksel M12 konnektörleri göz açıp kapayıncaya kadar modüler bir PushPull arayüzüne dönüştürür ve kullanıcılarımızın değerli zamanlarından tasarruf etmelerini sağlar. O, tüm fabrika otomasyon sürecine yönelik geleceğin M12 PushPull standardının yüzüdür. Dikey ve gömülü soketlere yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak, otomasyon sürecinin modüler üretim ve I4.0 yolunda kurtarıcısı rolünü üstlenir.
Sağlam bağlantı teknolojisi alanında faaliyet gösteren bir teknoloji grubu olarak, pazarın ünlü M12 PushPull çözümümüzü uzun zaman önce geliştirdik ve özellikle de ulaşım alanında nizami bir standart oluşturduk. Bu nedenle, HARTING M12 PushPull'u geliştirirken, sürecinden en başından itibaren sağlamlığa odaklandık.
Tüm uygulamalar için tek bir standart
IEC 61076-2-010, push-pull sistemiyle hem içten hem de dıştan kilitlemeyi tarif eder. Otomasyon teknolojisi alanında evrensel bir sistem çözümü için kullanılan tüm modelleri bünyesinde barındırır. PushPull standardı, IEC 61076-2-1XX temel standartları ile ilişkilidir ve bu nedenle koordineli bir tamamlayıcı sistem teşkil eder.
Cihaz konnektörleri, verimliliği kanıtlanmış M12 standardı gibi dönüş bakımından simetrik olarak tasarlanmıştır. Yani, cihaz yuvasının push-pull mekanizması ile M12 kontak sürücüsünün kodunu hizalamaya gerek yoktur. Bu özellik, cihaz üreticisine yuvaların kablo çıkışlarını basit ve en önemlisi de ekonomik olarak tasarlama konusunda muazzam bir özgürlük verir.
M12 temel standartları ve push-pull standardı -010, tasarım süreci gereksinimleri ile de tutarlıdır. Yani, standart yivli bir geleneksel M12 yuvası, cihaz tasarımı üzerinde herhangi bir yapısal değişiklik yapmaya gerek olmadan, push-pull özelliğine sahip bir yuva ile değiştirilebilir ve bunu, mevcut cihaz konseptleri için geriye dönük olarak yapmak da mümkündür.
Push-pull kilitleme bileşenleri plastik veya metalden üretilebilir. Genel olarak sistem, cihaz geliştiricilerine otomasyon konusunda çok fazla özgürlük sunar. Cihaz üreticileri, PushPull hızlı kilitleme cihazlarını kullanarak müşterilerine muazzam bir artı değer sunarlar.