Ürün & Çözümler
Dr. Metrix
HARTING'in kadın kahramanı Dr. Metrix, zaman tasarrufu sağlayan PushPull kilitleme kullanan metrik yuvarlak konnektörleri temsil eder.
PushPull kilitleme mekanizması ile Dr. Metrix, yuvarlak konnektörler dünyası için HARTING'in yeni kadın kahramanıdır. Tüm fabrika otomasyon yelpazesi için kapsamlı bir PushPull çözümü. Uzun montaj süreleri, yer kısıtlamaları ve güvenli olmayan bağlantılar gibi otomasyon kullanıcılarının karşılaştığı tipik sorunları ortadan kaldıran tamamen entegre bir çözümdür. Görevi, zorlu endüstriyel ortamlarda hızlı ve güvenli bağlantılar sağlamaktır. Dik ve girintili soketler için M12 PushPull konnektörler ile cihaz üreticilerinin özel gereksinimlerini karşılar. Tıklatın ve Çalıştırın!
Endüstriyel konnektör üreticileri aletsiz PushPull kilitlemeye doğru büyük adımlar atıyorlar. Yuvarlak konnektör uygulamaları için bu kilitleme tipi, M12 demiryolu kullanımından dolayı zaten biliniyor. HARTING, popüler M12 PushPull çözümü ile piyasada uzun süredir bilinmekte ve ulaşım sektörü için standardı belirlemektedir.
HARTING şimdi Dr. Metrix'i sahaya göndererek fazla montaj süreleri, güvensiz kilitlemeler ve unutulan montaj aletleri gibi otomasyon sorunlarının üstesinden gelmeyi hedefliyor. Hem dik cihaz soketlerini hem de girintili soketleri bağlayabilen piyasalar arası bir M12 PushPull çözümü sunuyor.
Ve saha düzeyinin karanlık tarafları güçlü bir zırh ile birlikte bir takım halinde daha iyi fethedilebileceğinden Dr. Metrix yola tek başına çıkmıyor. HARTING ve diğer endüstri temsilcileri bir ortaklık ruhu ile birlikte ortak bir standart ile ilerliyor. Bu standart kadın kahramanımız için zırh ve kullanıcılarımız için ise garanti demek. Yatırım güvenliğini ve piyasalar arası uyumluluğu sağlayan, özel bir çözüm yerine piyasalar arası bir standart. Girintili cihaz soketleri için bir M12 PushPull geliştirilmesi tamamıyla yeni bir yapısal yaklaşım gerektirdi.
Profil:
Adı: Dr. Metrix
Görevi: Endüstriyel uygulamaları bağlamak
Süper güçleri: PushPull'u her türlü standart yuvarlak konnektör arayüzüne getirerek IIoT için hızlı ve güvenli bağlantılar sağlayabiliyor.
Görünüm: Güçlü ve çekici, her türlü cihazı bağlamak için iç/dış PushPull arayüzlü kollar ve değişken kol uzunlukları.
Konfigürasyon: IIoT dünyasında seyahat ederken arayüzler için PushPull uygulaması yapmak için mobil Hyper-3D yazıcı.
Hareket: Veriler internette dolaşırken maddesel olmaktan çıkıp seyahat edebiliyor.
Renk: HARTING sarısı ile zarif yeşil.
Diğer özellikleri: Captain ix ve Twister ile sıkı dostlar, her ikisine de ix ve T1 PushPull uygulamasında yardımcı oluyor. Bayan M8thy muhteşem Dr. Metrix'i takdir ediyor ve PushPull şeklinde M8 uygulaması hedefinin peşinde.
Rayda akla gelebilecek her türlü uygulama için nicelik ve form faktörü gibi özellikler burada, mutlak sağlamlıktan daha önemli bir rol üstleniyor. Bu farklı bir yaklaşım gerektiriyor: Mümkün olduğunca ekonomik olurken aynı zamanda gerektiği kadar iyi ve sağlam olmak. Kullanıcılar için öncekilerle uyumluluk da açık bir ihtiyaçtı ve M12 PushPull doğal olarak girintili arayüzler için bu gereksinimi de karşılıyor. Sonuç, fabrika otomasyonu kullanıcılarına basit ve zaman tasarrufu sağlayan PushPull kilitlemeli M12 konnektörlerden oluşan kapsamlı bir sistem sunan bir IEC 61076-2-010 çözümü.