Ürünler
Uygulama örnekleri
HARTING Automotive, otomotiv ve endüstriyel seri ölçekli kullanım için özelleştirilmiş çözümler geliştirmekte ve üretmektedir. Ürünlerimiz, sıradan veya olağanüstü solenoid uygulamalarında kullanıldığında en güvenilir işlevsellikleri, en yüksek kaliteleri ve olağanüstü dayanıklılıkları ile öne çıkar.
Anahtarlama
Örneğin, değiştirilebilir motor yataklarına sahip uygulamalar, karşılanması gereken zorlu çevresel ve akustik gereksinimlere sahiptir. Burada HARTING Automotive, farklı kuvvet-yer değiştirme gereksinimlerine uyabilen ve uzun hizmet ömrüne sahip çok çeşitli kontaklara sahip sağlam kapsülleenmiş ve kalıp üstü sistemler sunmaktadır.
Avantajlı solenoid sistemlerimiz daha iyi sürüş konforu, titreşim kontrolü ve gürültü özellikleri sağlar.
Tetikleme
Çarpışma aktif koltuk başlıkları için: Büyük seriler halinde üretilen ters çevrilebilir sistemler güvenli ve hızlı tetikleme sağlar. Bu özellik, olağanüstü işlevsel güvenilirlik ve aynı zamanda mükemmel sağlamlık sağlar. Solenoid bobin, bu kapalı sistemler içinde muhafaza tarafından tamamen çevrelenmiştir.
Böylece hizmet ömrü ve koruma sınıfı için en zorlu teknik gereksinimlere ulaşılabilir. Çok çeşitli temas seçenekleri ve kuvvet-yer değiştirme özellikleri uygulamak mümkündür.
Kilitleme
Otomatik vites geçişleri için: Akustik gereksinimler özellikle aracın iç mekanı için zorludur. Solenoid sistemlerimiz için bu bir sorun değildir. Özel uygulamaya bağlı olarak çeşitli temas sistemleri ve kuvvet-yer değiştirme özellikleri uygulanabilir.
Solenoidler yüksek enine kuvvetlere karşı kendilerini kilitlerler; açık ve kapalı sistemler olarak uygulanabilirler.
Kilitler
Ateşleme kilitleri için: Mono-stabil ve bi-stabil sistemler çok yüksek akustik gereksinimleri karşılar ve çok sayıda anahtarlama döngüsüne olanak tanır. Açık kaldırma solenoidleri, solenoid bobini sadece kısmen çevreleyen manyetik bir gövdeye sahiptir.
Armatürden çıkan kuvvetin yönüne bağlı olarak, çekme ve itme işlemleri arasında bir ayrım yapılır. Doğrusal hareket, elektromanyetik bir kuvvet kullanılarak strok başlangıcından strok sonuna kadar elde edilir. Sıfırlama işlemi dış kuvvetler veya bir yay kullanılarak gerçekleştirilir.
Dokunsal geri bildirim
Dokunmatik yüzeyler için: HARTING Automotive'in elektromıknatısları, çok hassas kuvvet-yer değiştirme özellikleri elde etmek için kullanılabilir.
Elektromanyetik aktüatörler yüzey kalitesi konusunda en yüksek talepleri karşılamaktadır. Hızlı bir git/dur tepkisi, düşük sürtünme ve yüksek frekans sağlarlar.
Özelleştirilmiş kablo takımı
Havalı süspansiyonlar için: HARTING Automotive ayrıca özelleştirilmiş kablo demetlerini de monte eder. Özel IP gereksinimleri varsa, contalar ve keçeler müşterinin uygulamasına uyacak şekilde tasarlanabilir ve üretilebilir. Birçok tam otomatik sıkma makinemiz kullanılarak her türlü temas gereksinimi karşılanabilir.
Çeşitli endüstriyel uygulamalar
Ayırma, kaldırma, indirme, kapatma, açma, tutma, kilit açma, kilitleme: HARTING Automotive'in özelleştirilmiş elektromanyetik sistemleri, olağanüstü iletkenlikleri ve güvenilirlikleri sayesinde çok çeşitli uygulamalarda ve endüstriyel sektörlerde öne çıkmaktadır.
Lütfen bize ulaşın!
Marie Klingenbeck
Pozisyon: Solenoid Sistemleri Kilit Müşteri Yöneticisi
- Şirket: HARTING Automotive
Kilit Müşteri Yöneticisi