Sektörler
Otomotiv ve tedarikçi endüstrisinin yanı sıra daha pek çok endüstriyel sektördeki birçok şirket, HARTING Automotive'in elektromanyetik sistemlerinin üstün performansına ve güvenilirliğine güveniyor.
Otomotiv endüstrisi
Otomobillerde HARTING Automotive, solenoid sistemleri ile çok çeşitli uygulamalarda temsil edilmektedir: direksiyon sistemleri, devreler veya kilitleme ve güvenlik teknolojisi, araçlarda güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışması gereken birçok unsurdan sadece birkaçıdır. Bu nedenle otomotiv ve yan sanayi şirketlerinin HARTING Automotive'in kaliteli ürünlerine güvenmesi boşuna değildir.
1 - Pnömatik süspansiyon: Özelleştirilmiş çözümlerimiz için komple kablo demetleri gibi özel yapım kablo tertibatları sunuyoruz.
2 - Salonun ısıtılması: Özelleştirilmiş çözümlerimiz için komple kablo demetleri gibi özel yapım kablo tertibatları sunuyoruz.
3 - Otomatik koltuk ayarları: Aynı aracı kullanan iki kişi, her biri için ideal oturma pozisyonunu hemen bulabilir: mıknatıslarımız sayesinde koltuk her zaman kaydedilmiş bir pozisyonda kilitlenir.
4 - Çarpışma aktif kafalık: Şok koruması için tetikleme fonksiyonlu ters çevrilebilir elektromıknatıslar kullanılır. Çarpışma önleyici baş desteklerinde kullanıldığında, yolcu güvenliğini artırmaya ve yaralanma riskini azaltmaya yardımcı olurlar.
5 - Vites seçim kilidi: Otomatik vites geçişlerinde mıknatıslarımız, vites seçim kilidi işlevi sağlayarak güvenliğin artırılmasına katkıda bulunur. Bu, hatalı işlemleri önler.
6 - Torpido gözü kilidi: Torpido gözünü güvenilir bir şekilde kilitlemeleri sayesinde mıknatıslarımız güvenliği sağlar ve hoş olmayan sürprizlere karşı korur.
7 - Dokunmatik yüzey: Otomotiv konsolları için modern dokunmatik yüzeyler, gelişmiş kullanılabilirlik ve kullanım kolaylığı için dokunsal geri bildirime sahiptir. Mıknatıslarımız da bu işlevden sorumludur.
8 - Direksiyon simidi ayarları: Rahat bir oturma pozisyonu sağlamak için bazı direksiyon simitlerinin yüksekliği ve uzunluğu ayarlanabilir. Mıknatıslarımız sürücünün direksiyon simidini gerektiği gibi konumlandırmasına ve bu konumda sabitlemesine yardımcı olur.
9 - Kontak anahtarı çekme kilidi: Kontak anahtarında, mıknatıslarımız yanlış işlemleri önleyerek güvenliği artırır. Sürüş sırasında araç anahtarının kontak anahtarından istenmeden çıkarılmasını önler.
10 - Park kilidi: Frene basın ve ardından park kilidini serbest bırakın: Otomatik vites değişimleri için mıknatıslarımız kullanım hatalarını önler. Bu, gelişmiş güvenlik ve olağanüstü kullanım kolaylığı sağlar.
11 - Motor takozları için damper sistemleri: Değiştirilebilir motor takozlarında, elektromıknatıslarımız daha fazla sürüş konforunun yanı sıra gelişmiş titreşim ve gürültü özellikleri sağlar.
12 - E-şarj kablo kilidi: Özelleştirilmiş çözümlerimiz için komple kablo demetleri gibi özel yapım kablo tertibatları sunuyoruz.
Daha fazla endüstri
Özelleştirilmiş aktüatör ürünlerimiz ve çözümlerimiz diğer sektörlerde de talep görmektedir. Solenoid sistemlerimiz ayırma, kaldırma veya kilitlemenin gerekli olduğu her yerde tercih edilen ürünlerdir. Son derece kompakt boyutları, onları en küçük alanlarda kullanım için uygun hale getirir. Solenoidler kısa anahtarlama süreleri ile karakterize edilir. Yüksek kaliteleri uzun bir hizmet ömrü sağlar.
1 - Ev aletleri: Mıknatıs sistemlerimiz çamaşır ve bulaşık makinelerinde çeşitli işlevleri yerine getirir. Bunlar, bir arıza durumunda su kaynağının kapatılması, kapının kilitlenmesi ve deterjan dozajının ayarlanmasına kadar uzanmaktadır.
2 - Bina kurulumu için devre kesiciler: Devre kesiciler bina tesisatı için vazgeçilmezdir. Mıknatıslarımız bu işlevsellik için güvenilir destek sağlar.
3 - Erişim sistemleri: Ürünlerimiz için önemli uygulamalar kapı kilitlerinin yanı sıra erişim, kapı açma ve kilitleme sistemleridir. Bu tür erişim sistemlerinin güvenilir bir şekilde açılıp kapanması, tutma, anahtarlama, tetikleme ve kilitleme gibi klasik manyetik işlevler kullanılarak sağlanır.
4 - ATM'ler: ATM'lerde para yatırırken ve çekerken, mıknatıs sistemlerimiz banknotların düzgün bir şekilde sıralanmasını sağlamaya yardımcı olur.
5 - Mektuplar ve paketler için tasnif sistemleri: Mektup ve kolilerin tasnif edilebilmesi için geçiş noktalarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu, mıknatıs sistemlerimiz tarafından güvenilir bir şekilde üstlenilen bir görevdir.
6 - Hammaddelerin tartılması: Hammaddelerin tartımı, mıknatısın kilitleme işlevi kullanılarak kontrol edilir.
7 - Paketleme makineleri için kilitleme mekanizması: Klasik mıknatıs işlevi, paketleme makinelerinde kilitleme mekanizmalarını uygulamak için kullanılır.
8 - Tablet preslerinde ayıklama sistemleri: Tablet preslerinin içindeki ayıklama alanı, mıknatıslarımızın desteklediği bir başka görevdir.
9 - Elektrik dolapları: Mıknatıs sistemlerimiz orta gerilim şalt ekipmanlarında, güvenlik pozisyon şalterlerinde ve motor koruma şalterlerinde güvenliği sağlar. Bir arıza durumunda elektrikli cihazların kapatıldığından emin olmak ve koruyucu muhafazalar kapatılmadığında gerilimin kesilmesini sağlamak için kullanılırlar.
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Lütfen bize ulaşın!
Bir sorunuz mu var veya HARTING Automotive'in Solenoid sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!