PCB-kontaktdon
Enheter och applikationer blir mindre och mer kompakta. Därför erbjuder HARTING optimerade lösningar för olika storlekar och applikationer där det är nödvändigt att ansluta kretskort.
Med sitt innovativa och mångsidiga sortiment av PCB-kontakter har HARTING varit en ledande global leverantör i många år. För anslutningar från ett kretskort till ett annat är vi kända för vårt tillförlitliga och breda sortiment av produkter som är centrerade kring den klassiska DIN 41612-skenan. HARTING svarar på trenden mot miniatyrisering med innovationer och har utvecklat nya lösningar som har-flex för de olika dimensionerna och tillämpningarna av PCB-anslutningar.
Förutom de klassiska PCB-kontakterna erbjuder HARTING också ett mångsidigt utbud av PCB-uttag som RJ45, ix Industrial eller cirkulära kontakter för alla applikationer i den IP-skyddsklass som krävs. Alla kontaktdon kan monteras med hjälp av standardanslutningsteknik.
Lär dig av våra experter
Bli uppdaterad och lär dig: se alla inspelningar av vår årliga digitala konferens HARTING Industrial Ethernet Week från februari 2024.
Resurser
Kontaktdon för PCB till PCB
Anslutningar mellan kretskort ger den elektriska anslutningen från PBC till andra kretskort. Relevanta faktorer för att välja rätt anslutning är antalet stolpar, geometrisk storlek, storheter som ska överföras, t.ex. ström, spänning eller datahastighet. Dessutom är placeringen av kretskorten i förhållande till varandra avgörande för det optimala gränssnittet. HARTING erbjuder lösningar för alla möjliga PCB-arrangemang - extenderkort, mezzanine, moder- till dotterkort samt bandkabelanslutningar.
Kontaktdon för PCB till kabelkontaktdon
Anslutningen mellan kretskort och kabel avser den elektriska anslutningen från kretskortet ut ur en enhet. På så sätt upprättas en förbindelse med omvärlden, utanför enheten. Gränssnittet, som vanligtvis kallas enhetens uttag, är i de flesta fall fastlödd på kretskortet och ansluts till enhetens utsida med en motsvarande kabelkontakt. Typen av gränssnitt beror på den elektriska livslinans data, signaler eller kraft som ska överföras. Dessutom är enhetens driftsmiljö relevant och de tillhörande kraven på skydd mot vätskor och främmande föremål samt skydd mot elektromagnetisk strålning.
Anslutningblock
PCB-plintar eller wire-to-board-kontakter är det rätta valet när det gäller att ansluta PCB och enstaka kablar. Oavsett om det handlar om en enda koppartråd eller ett helt kabelnät kan Wire-to-board-anslutningar användas för att skapa tillförlitliga anslutningar för överföring av signaler och kraft i många olika applikationer. Det centrala användningsområdet för enkelledarförläggning av kretskort är industriell automation tillsammans med mät- och reglerteknik (MCR), men även maskinteknik, energiteknik och trafikteknik. Alla branscher berörs där elektriska och elektroniska enheter som styrenheter, frekvensomriktare, sensorer, ställdon och gränssnittsenheter används.
Konfiguratorer
Upptäck per serie
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice