Kort till kabel kontaktdon
Kort till kabel-donen överbryggar gapet mellan externa kabelanslutningar och kretskort i industriella enheter. Dessa kontaktdon möjliggör säkra och effektiva anslutningar, så att data, signaler och ström kan flöda sömlöst mellan en enhets kretskort och andra apparater, sensorer, aktörer och andra industriella applikationer. HARTINGs kabel-till-kort-anslutningar är konstruerade för tuffa miljöer och säkerställer tillförlitlig prestanda även under utmanande förhållanden. Olika IP-skyddsklasser, 360° skärmning och robusta THR-kontakter är också standard, se&för platsoptimerade konstruktioner. Oavsett om det gäller maskiner, robotteknik eller annan industriell utrustning ger HARTINGs kabel-till-kort-kontakter tillförlitliga anslutningslösningar.
Resurser
Datakontaktdon
Datakontakter spelar en central roll när det gäller att överbrygga klyftan mellan externa enheter och kretskort. Dessa kontakter underlättar sömlös överföring av digitala signaler och säkerställer tillförlitlig kommunikation inom industriella applikationer. HARTINGs datakontakter är konstruerade för robusthet och precision, vilket möjliggör säkra anslutningar även i utmanande miljöer. Oavsett om det handlar om höghastighetsdataöverföring, Ethernet-kommunikation eller IoT-anslutning, utgör HARTINGs datakontakter ryggraden för effektivt datautbyte.
Kontaktdon för kraft och signal
Ström- och signalanslutningar är viktiga komponenter för att koppla externa strömkällor och styrsignaler till kretskort. Dessa kontakter möjliggör effektiv strömdistribution och ser till att enheterna får den spänning och ström som krävs. HARTINGs kraft- och signalkontakter är konstruerade för lång livslängd, vilket gör dem lämpliga för krävande industriella miljöer. Oavsett om det handlar om motorstyrning, sensorgränssnitt eller belysningsapplikationer ger HARTINGs ström- och signalkontakter tillförlitlig prestanda.
Hybridkontaktdon
Hybridkontakter kombinerar det bästa av två världar: kraft och dataöverföring. Dessa mångsidiga kontakter möjliggör samtidig överföring av ström, signaler och data via ett enda gränssnitt och stöder initiativet OCA-One Cable Automation. HARTINGs hybridkontakter är idealiska för tillämpningar där utrymmet är begränsat, t.ex. inom robotteknik, automation och medicintekniska produkter. Med en kompakt design och höga parningscykler säkerställer HARTINGs hybridkontakter sömlös anslutning samtidigt som de minimerar fotavtrycket.
Lär dig av våra produktchefer och opinionsbildare
På vår årliga digitala konferens HARTING Industriella Ethernet Veckansätter vi strålkastarljuset på IIoT, tekniktrender, installation och apparat design. Se alla inspelningar av de inspirerande sessionerna från den 3:e HARTING Industrial Ethernet Week från 2024 februari.
Upptäck per serie
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice