Typ av låsning
Låssystem är nödvändiga för säkra och tillförlitliga anslutningar i elektroniska applikationer. Oavsett om det är skruvlåsning, vipplåsning, push-pull-mekanismer eller annat, förhindrar dessa konstruktioner oavsiktlig bortkoppling. Valet av rätt låssystem beror på faktorer som miljö, tillämpning och användarvänlighet och säkerställer stabilitet och säkerhet.
Skruvlåsning
Skruvförreglingar är ett välkänt sätt att säkra stickkontakter mot oavsiktlig frånkoppling och kontaktbrott. Olika former och versioner av skruvförreglingar har använts i många decennier. Beroende på kontaktdonet har själva kontaktdonet ett hölje med en integrerad gänga som skruvas in i den matchande hylsan, eller så har det ytterligare skruvar i höljet, vilket vanligtvis säkerställer säker fastsättning från sidan. Ett lämpligt verktyg och en momentnyckel krävs vanligtvis för att få en tillförlitlig anslutning. När skruvlåset väl är ordentligt anslutet är det också lämpligt för krävande miljöer.
Fjäderlåsning
Fjäderlåset används främst på metallhöljen för de beprövade D-Sub Miniature / InduCom-kontakterna. Fjäderspärren består av två komponenter: ett fjäderelement och en spärrklack. Kontakten har en fjäderklämma till höger och vänster, enhetssidan har två matchande spärrar. Under matningsprocessen hakar fjäderklämmorna fast bakom spärrklackarna och säkrar anslutningen så att den är helt stöt- och vibrationssäker.
Tryck Dra
PushPull-låsningen är det enklaste och snabbaste sättet att ansluta enheter på ett säkert sätt, med tidsbesparingar på upp till 60% jämfört med andra låstyper. PushPull kräver inga verktyg och erbjuder en mycket enkel, processäker och intuitiv hantering. Ett typiskt akustiskt klickljud ger en omedelbar återkoppling om en säkert låst anslutning. PushPull-låsningen, som kan användas med en hand och är absolut stöt- och vibrationssäker, finns för olika kontakttyper och alla industriella livlinor. Med dessa fördelar är den'den bästa lösningen i utmanande applikationer och tuffa monteringsmiljöer.
Bygellåsning
Bygellåsning används vanligtvis för tunga industriella anslutningar. Den är enkel att använda utan verktyg, även med handskar, och du kan snabbt känna igen rätt låsning. Spaklås finns i olika utföranden av metall eller plast, antingen på anslutningsdonet eller på enhetens fläns, rakt eller roterat 90 grader. Beroende på boende och krav kan du också välja mellan en eller två byglar. En robust lösning som har testats och prövats miljontals gånger.
Bajonettlås
Bajonettlåsningssystem kännetecknas av enkel och intuitiv hantering och hög processäkerhet. De kan låsas och låsas upp snabbt och enkelt och används främst för cirkulära kontaktdon. Låselementet roteras 90 grader efter sammanfogning och låses på plats. Bajonettlås finns för olika kontaktstorlekar.