Kontaktdon för PCB till PCB
Anslutningar mellan kretskort ger den elektriska anslutningen från PBC till andra kretskort. Relevanta faktorer för att välja rätt anslutning är antalet stolpar, geometrisk storlek, storheter som ska överföras, t.ex. ström, spänning eller datahastighet. Dessutom är placeringen av kretskorten i förhållande till varandra avgörande för det optimala gränssnittet. HARTING erbjuder lösningar för alla möjliga PCB-arrangemang - extenderkort, mezzanine, moder- till dotterkort samt bandkabelanslutningar.
Resurser
har-modular® konfigurator
skapa din egen! Den modulära PCB-kontaktserien HARTING har-modular® ger dig över en miljard konfigurerbara kombinationer för data, signal och ström.
Förlängarkortsterminering
Extender Card beskriver placeringen av två eller flera kretskort i ett plan bredvid varandra. De nödvändiga anslutningarna kallas vinklade varianter. Deras kontakter är monterade vertikalt på kretskortet och beskriver sedan en 90-graders båge. I detta arrangemang är kontakten placerad vid en av kanterna på kretskortet och kontaktytan pekar bort från kretskortet.
Mezzaninförbindning
Mezzanine beskriver arrangemanget av två eller flera kretskort som åtminstone delvis är plana ovanpå varandra. Båda kontakterna sticker ut vertikalt från den plana sidan av kretskortet och ansluts i utrymmet mellan dem. Avståndet bestäms av höjden på de båda kontakterna och det möjliga övermatningsområdet.
Förbindning moderkort till dotterkort
Moderkort till dotterkort beskriver arrangemanget av två eller flera kretskort där ett av de två kretskorten är vinkelrätt mot ytan på det andra. I det här arrangemanget är en kontakt orienterad vinkelrätt mot kretskortet och kan placeras nästan fritt på kretskortets yta. Kontaktdonet på det andra eller ytterligare kretskortet har en 90 graders vinklad design på kanten av kretskortet. Detta arrangemang används ofta i rack där ett stort kretskort utgör moderkortet på vilket dotterkorten sätts in vertikalt via en rackskena.
Via kabel
Bandkablar används för att ansluta kretskort när avståndet som ska överbryggas är för stort för någon av de andra anslutningarna, med kontaktdon till kontaktdon. Bandkablar kan också användas när den möjliga dragningen av båda korten omöjliggör en annan anslutning.
Lär dig av våra produktchefer och opinionsbildare
På vår årliga digitala konferens HARTING Industriella Ethernet Veckansätter vi strålkastarljuset på IIoT, tekniktrender, installation och apparat design. Se alla inspelningar av de inspirerande sessionerna från den 3:e HARTING Industrial Ethernet Week från 2024 februari.
Upptäck per serie
Tekniska data & Tjänster
CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.
Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:
CAD-data, datablad och typblad
Produktväljare med flera attribut
Individuellt datapaket
Konfiguration och anpassning
Individuella anteckningar och avskrivningar
Gratis provservice