Soluções autônomas inteligentes para agricultura
Ganho máximo com esforço mínimo. Agricultura sustentável e eficiente alimentada pelas interfaces de alta tensão AEF da HARTING.
Além das mudanças climáticas e das condições climáticas extremas associadas, a agricultura também enfrenta outros desafios. Uma delas é a descarbonização para reduzir a pegada de carbono. A outra é a mudança demográfica com a consequente escassez de trabalhadores qualificados. É aí que entram as soluções autônomas.
Agricultura de precisão para uma agricultura sustentável, eficiente e resiliente
Mais tempo para as decisões agrícolas corretas
The technology company
A missão está claramente definida: O status quo da agricultura deve passar por uma revolução para garantir que a agricultura sustentável funcione para todos.
To make this happen,
Guiado por algoritmos inteligentes, o robô autônomo economiza tempo e garante que recursos como energia, fertilizantes, água e sementes sejam usados de forma eficiente.
Soluções autônomas inteligentes para agricultura
O portal AgXeed permite o planejamento antecipado
As condições climáticas extremas e imprevisíveis que temos visto nos últimos anos são um grande desafio para o trabalho agrícola. Durante a alta temporada, os agricultores precisam tomar muitas decisões críticas em curto prazo.
The
Soluções autônomas inteligentes para agricultura
Interfaces de alta tensão permitem agricultura de precisão
Aumentar a eficiência do trabalho agrícola é um dos principais fatores para uma agricultura sustentável e resiliente.
Esses requisitos levaram ao desenvolvimento comum entre a HARTING e os parceiros do ambiente agrícola em pé de igualdade. O resultado é a interface de alta tensão AEF da HARTING.
Um
Isso leva a configurações mais rápidas de maquinário agrícola. O trem de acionamento elétrico, combinado com o sistema de posicionamento altamente preciso, aumenta a precisão do trabalho do AgBot e promove a sustentabilidade.
Visão geral dos benefícios para o cliente:
Parceria estável e flexível com base no desenvolvimento comum em pé de igualdade
Eletrificação de máquinas agrícolas possibilitadas pelas interfaces de alta tensão da AEF
Vida útil mais longa graças às interfaces adequadas para condições operacionais adversas (IP69K)
Alta confiabilidade devido aos altos padrões de qualidade
A HARTING fornece conectores de alta tensão padronizados, que são muito adequados para as condições operacionais adversas de nossos veículos. Os conectores são totalmente projetados e têm um padrão de alta qualidade.
Eric Bongaerts
Gerente de Engenharia, AgXeed