Agricultura de precisão para uma agricultura sustentável, eficiente e resiliente
Com a eletrificação dos processos, é possível obter um aumento notável na eficiência do trabalho agrícola. A interface HV AEF da HARTING abre caminho para essa abordagem sustentável.
A agricultura enfrenta o desafio de melhorar sua pegada de carbono. A agricultura de precisão é uma das principais estratégias para otimizar a sustentabilidade e a compatibilidade ambiental. A eletrificação permite o monitoramento e o controle precisos dos processos agrícolas, desde a semeadura até a irrigação e a colheita. Eles ajudam a otimizar o uso de recursos, como água e fertilizantes, minimizar o impacto ambiental e maximizar a produtividade.
HARTING AEF HV: A eletrificação permite uma agricultura sustentável, eficiente e resiliente
Controle e monitoramento precisos dos processos agrícolas
A agricultura de precisão e as novas tecnologias associadas a ela podem fazer uma contribuição significativa para melhorar a sustentabilidade e a compatibilidade ambiental na agricultura. A água, os fertilizantes e os pesticidas podem ser usados exatamente onde são necessários. Isso minimiza o uso excessivo e o desperdício de recursos, o que não apenas economiza custos, mas também reduz o impacto sobre o meio ambiente.
Estratégias mais direcionadas de cultivo da terra e colheita protegem a estrutura do campo e minimizam a erosão do solo. Os solos saudáveis retêm mais carbono, o que tem um efeito positivo no equilíbrio de CO2.
Plug & Play interfaces de alta tensão para ambientes adversos
O AEF HV da HARTING é a nova interface que permite a eletrificação de tratores e máquinas agrícolas. Ele abre caminho para a agricultura de precisão para otimizar a sustentabilidade e a compatibilidade ambiental. O conector foi projetado de acordo com as Aindústria agrícola Electrônica F(AEF) e o padrão internacional ISO 23316-2.
A interface é adequada para uso em ambientes agressivos e oferece um alto grau de segurança ao conectar ferramentas via plug and play graças aos contatos que protegem os dedos. A função de interrupção integrada garante uma conexão segura no caso de uma falha.
A HARTING e seus parceiros vêm cooperando há vários anos no campo da agricultura de precisão. A interface de alta tensão AEF fornecida pela HARTING faz uma contribuição valiosa para a eletrificação, por exemplo, como parte do programa "AgBot" série de robôs da empresa de tecnologia AgXeed.
Em comparação com as máquinas agrícolas com motores hidráulicos, isso leva a uma maior eficiência e promove a sustentabilidade.
Suas vantagens em resumo:
Aumento da eficiência e da sustentabilidade possibilitado pela agricultura de precisão
Configuração mais rápida de máquinas agrícolas devido à eletrificação
Vida útil mais longa devido às coberturas e caixas metálicas para ambientes muito severos (IP69K)
Plug seguro & play solução devido a contatos protegidos por dedos
Liberação segura graças à função de separação integrada
O que os outros clientes dizem:
A HARTING fornece conectores de alta tensão padronizados, que são muito adequados para as condições operacionais adversas de nossos veículos. Os conectores são totalmente projetados e têm um padrão de alta qualidade.
Eric Bongaerts
Gerente de Engenharia, AgXeed