HARTING AEF HV: A eletrificação permite uma agricultura sustentável, eficiente e resiliente
Com a eletrificação dos processos, é possível obter um aumento notável na eficiência do trabalho agrícola. A água, os fertilizantes e os pesticidas podem ser aplicados exatamente onde são necessários. Estratégias mais direcionadas de cultivo e colheita do solo protegem a estrutura do solo e minimizam a erosão do solo. Os solos saudáveis retêm mais carbono, o que tem um efeito positivo no equilíbrio de CO2.
A interface de alta tensão AEF desenvolvida pela HARTING permite a eletrificação de tratores e máquinas agrícolas. O HV AEF da HARTING foi desenvolvido em coordenação com a Eletrônicos do setor agrícola Fundação (AEF) and in accordance with the international standard ISO 23316-2. The interface is suitable for use in harsh environments and offers a high degree of safety when connecting tools via plug & play thanks to finger-protecting contacts. A função de interrupção integrada garante uma conexão segura no caso de uma falha.
Agricultura de precisão para uma agricultura sustentável, eficiente e resiliente
Jürgen Bösch
Posição: Gerente de Aplicação Técnica
- Departamento: Conectores PM para serviços pesados
- Empresa: Grupo de Tecnologia HARTING