SEK
Os conectores de deslocamento de isolamento (IDC) são soluções ideais para produtores de dispositivos nos casos em que dois ou mais PCIs forem conectados em longas distâncias. Onde o mezanino normal ou arranjos de placas mãe/filha não são mais suficientes, o IDC entrega conectividade segura por meio dos cabos ribbon.
Destaques da série
Filtro
Produtos 0
No results
You can try to adjust your search input to get a result.
Conectores com deslocamento do isolamento IDC para cabos ribbon
A HARTING oferece uma ampla variedade de sistemas de conectores com deslocamento de isolamento para cabos ribbon designados para as aplicações de cabo a placa em toda uma variedade de setores. A HARTING confecciona cada conector IDC sob medida, seguindo as suas especificações, junto com o tipo de cabo apropriado para simplificar sua instalação e armazenagem. Os conectores PCI estão disponíveis em várias técnicas de terminação: com a terminação de solda (para solda manual, por onda ou por refluxo) e tecnologia de encaixe sob pressão. Os diferentes tipos têm entre 6 e 64 contatos. As conexões de cabos são adequadas tanto para uso dentro do dispositivo como para estabelecer conexões entre os dispositivos. Assim, os conectores IDC fornecem uma solução versátil adequada para qualquer tipo de aplicação.
Disponibilidade de contatos retos ou angulares a 90°. Alavancas de trava estáveis são utilizadas para estabelecer conexões seguras às barras de conectores macho e fêmea. Os conectores fêmea estão disponíveis com alívio de tensão como opção.
A altura baixa de 9,4mm permite que você economize espaço. Eles também garantem conexões seguras mesmo em espaços confinados.
Os conectores adequados para soldagem por refluxo de furo passante são feitos com plástico resistente à temperatura (PCT).
Because of their tape & reel packaging, the IDC connectors can be integrated in automatic "Pick & Place" assembly processes and processed with other SMD components. Isso simplifica o processo de montagem da placa de circuito impresso e reduz os custos do processo.
Essa solução com eficiência de economia sem a complexidade plug-in é possível graças à conexão direta do cabo ribbon à placa de circuito. A HARTING oferece conectores PCI de duas ou quatro fileiras para esse propósito.
Mais soluções e recursos
Conhecimento
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis