Tipos de travamento
Os sistemas de travamento são essenciais para conexões seguras e confiáveis em aplicações eletrônicas. Seja com travas de parafuso, travas de alternância, mecanismos push-pull ou outros, esses projetos evitam a desconexão acidental. A escolha do sistema de travamento correto depende de fatores como ambiente, aplicação e facilidade de uso e garante estabilidade e segurança.
Trava com rosca
As travas de parafuso são uma forma bem conhecida de proteger as conexões de plugue contra desconexão não intencional e quebra de contato. Várias formas e versões de travas de parafuso estão em uso há muitas décadas. Dependendo do conector, o próprio conector possui uma caixa com rosca integrada que é aparafusada no soquete correspondente, ou possui parafusos adicionais na caixa, que geralmente garantem uma fixação segura lateralmente.
Uma ferramenta adequada e uma chave de torque geralmente são necessárias para uma conexão confiável. Uma vez que a trava de parafuso esteja conectada com segurança, ela também é adequada para ambientes exigentes.
Travamento por mola
A trava de mola é usada principalmente em invólucros de metal dos conectores D-Sub Miniature / InduCom testados e aprovados. A trava de mola é composta por dois componentes: um elemento de mola e um olhal de travamento. O conector tem um clipe de mola à direita e à esquerda, e o lado do dispositivo tem duas travas correspondentes. Durante o processo de acoplamento, os grampos de mola se engancham atrás dos terminais de travamento e prendem a conexão de modo que ela seja absolutamente à prova de choques e vibrações.
Empurrar Puxar
O travamento PushPull é a maneira mais fácil e rápida de conectar dispositivos com segurança, com economia de tempo de até 60% em comparação com outros tipos de travamento. O PushPull não precisa de ferramentas e oferece um manuseio muito fácil, confiável e intuitivo. Um som de clique acústico típico fornece um feedback instantâneo sobre uma conexão bloqueada com segurança. O travamento PushPull, que pode ser usado com uma só mão e é absolutamente à prova de choque e vibração, está disponível para diferentes tipos de conectores e para todas as linhas de vida industriais. Com esses benefícios, é a melhor solução para aplicações desafiadoras e ambientes de montagem adversos.
Travamento da alavanca
O travamento por alavanca é normalmente usado para conectores industriais pesados. É fácil de operar sem ferramentas, mesmo com luvas, e você pode reconhecer rapidamente o travamento correto. As travas de alavanca estão disponíveis em vários designs feitos de metal ou plástico, no conector ou no flange do dispositivo, retos ou girados em 90 graus.
Dependendo da caixa e dos requisitos, você também pode escolher entre uma ou duas alavancas. Uma solução robusta que foi experimentada e testada milhões de vezes.
Trava tipo baioneta
Os sistemas de travamento por baioneta são caracterizados por seu manuseio simples e intuitivo e pela alta confiabilidade do processo. Eles podem ser travados e destravados de forma rápida e fácil e são usados principalmente para conectores circulares. O elemento de travamento é girado 90 graus após o acoplamento e travado no lugar. As travas tipo baioneta estão disponíveis para vários tamanhos de conectores.