Proteção IP (proteção contra contato, poeira, água)
Os mecanismos de base, vedação e trava do conector protegem a conexão contra influências externas, tais como impactos mecânicos, corpos estranhos, umidade, poeira, água e outros fluidos, como produtos de limpeza e refrigeração, óleos, etc. O grau de proteção oferecido pelas bases é explicado na IEC 60 529 e DIN EN 60 529, normas que classificam as carcaças e bases de acordo com a proteção contra corpos estranhos e água. As tabelas a seguir mostram os diferentes graus de proteção.
Primeira figura de índice
Proteção contra corpos estranhos
Segunda figura de índice
Proteção da água
Descrição conforme IEC 60529, IPX9K conforme ISO 20653
Mais informações
Conectores industriais Han® - Informações técnicas
.pdf - 2 MB