O uso sustentável de energias renováveis, como eólica ou solar somente pode ser atingido através de módulos de armazenamento de energia, pois estes permitem o uso com defasagem de tempo, conforme necessidade. O uso de conectores acelera a construção de módulos de armazenamento de energia usando células de íon-lítio.
Com sua série
Instalação segura e à prova de erro
O Han® S oferece aos usuários conexões plug-in para módulos de armazenamento com máxima segurança, pois o projeto atende a todos os requisitos técnicos. O contato macho para o módulo de bateria foi projetado com proteção ao toque e está equipado com um contorno de rosca M8. O contato pode ser instalado com facilidade no módulo de bateria, usando uma chave de soquete. O contato do soquete é crimpado no cabo e então inserido e roscado para dentro da luva base, sem ferramentas.
Experimente o novo Han® S
Economia de tempo no serviço e na manutenção
There is a red variant of the
Se uma célula em um módulo de armazenamento de energia apresentar queda de desempenho, o respectivo sistema de gerenciamento pode ser usado para desconectar e substituí-la. Para fazer isso, basta girar as interfaces Han® S dos módulos adjacentes para o lado, em estado travado, abrindo espaço para a desconexão. Não há necessidade de interromper as funções de armazenamento de energia dos módulos não afetados.
Conformidade com todas as normas UL relevantes
Um módulo de gerenciamento de baterias (BMS) está localizado em cada módulo de armazenamento ou quadros de armazenamento modulares. Estas unidades também precisam ser conectadas para formar um trem de controle. Here, the HARTING
Suas vantagens em resumo:
Conexões sem erros por meio de um sistema de codificação mecânica eficaz
Instalações seguras assegurado por controle de travamento visual e contatos protegidos por dedos
Fácil & montagem e desmontagem rápidas parafusamento de contato excessivo pela frente
Alta flexibilidade mais de diferentes possibilidades de montagem com posicionamento de 360° para entrada de cabos e terminações de contato
Está em conformidade com todos os padrões relevantes de armazenamento de energia da UL (UL1973, UL9540, UL4128)
A HARTING é extremamente importante para nós pois podemos confiar na grande experiência da empresa na área de conectores e distribuição de potência. Conseguimos altíssimo desempenho dos nossos módulos e precisamos de um parceiro competente, em quem possamos confiar para isto. Com a ajuda dos produtos da HARTING podemos garantir que a conexão entre os nossos produtos e os produtos a jusante seja sempre compatível.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Catálogos, brochuras, folhetos
Pedido de amostra do produto
Você gostaria de se beneficiar de conexões seguras e sem erros possibilitadas pelo Han® S?
Solicite sua amostra grátis para obter uma primeira impressão.