Conectores de bateria
O uso sustentável de energias renováveis só pode ser alcançado por meio de módulos de armazenamento de energia que permitam a utilização com retardo e de acordo com a demanda. O uso de conectores e conjuntos de cabos pré-testados acelera a instalação de sistemas de armazenamento de energia.
A utilização sustentável de energias renováveis não pode ser alcançada sem instalações de armazenamento de energia e/ou meios de armazenamento, dada a volatilidade da produção de electricidade a partir do sol, do vento e da água.
Grandes sistemas de armazenamento de bateria permitem a dissociação da geração e do consumo de eletricidade verde. Quanto mais eletricidade proveniente de energias renováveis puder ser alimentada na rede em momentos diferentes e de acordo com a procura, menos gás terá de ser convertido em eletricidade.
A HARTING oferece conectores de bateria e conjuntos de cabos testados, prontos para uso ou personalizados, para diferentes requisitos de aplicação e ambientes de instalação, tais como:
Requisitos de montagem
Conectores de bateria de polo único para montagem frontal
Conectores de encaixe para "acoplamento cego" na parte traseira ou interconexões de bateria
Desempenho necessário
Conectores de alimentação dedicados de 120A a 4000A
Conectores modulares para transmitir energia, sinal, dados e até mesmo ar comprimido
Atalhos relacionados
Os conectores modulares permitem o "acoplamento cego"
Os conectores para uso pesado podem contribuir para a montagem eficiente de instalações de energia, bem como de sistemas de armazenamento ou para a transmissão de energia. Algumas das vantagens dos conectores são as opções de troca rápida em caso de assistência, por exemplo, para equipamentos de medição.
Contudo, nem sempre os conectores são de fácil utilização no âmbito dos sistemas de energia, especialmente quando não há visão direta ou se o acesso for restrito. Para tais ambientes, a HARTING desenvolveu acessórios que guiam ambos os lados de um conector para a posição correta para operações "cegas". ou "automático" acasalamento.
Os conectores modulares também oferecem a possibilidade de combinar diferentes conectores em uma única interface. Isso permite que os usuários transmitam energia, por um lado, e coletem dados das baterias, por outro. Alta flexibilidade e viabilidade futura são proporcionadas por possibilidades de combinação quase infinitas com mais de 100 módulos conectores da Han-Modular® – O padrão de mercado para conectores modulares.
Conectores de bateria de polo único para montagem frontal
O Han® S é o primeiro conector especial de bateria de alta corrente que atende às normas UL relevantes e aos sistemas estacionários de armazenamento de energia. Entre outros, ele atende os requisitos da norma UL 4128 para conectores em aplicações de sistemas de baterias eletroquímicas, UL1973 para baterias em aplicações estacionárias, para fornecimento de energia emergencial a veículos e para aplicações ferroviárias leves, além da UL 9540 para sistemas de armazenamento de energia e acessórios.
Contatos para correntes até 200A e 1500V podem ser acomodados nesta base compacta e flexível. As bases de montagem embutida desta linha podem ser rotacionadas de forma flexível por 360 graus. O travamento conjunto das bases macho e fêmea é intuitivo.
Redução dos custos operacionais com cabos de bateria pré-montados e testados
Setores & Soluções
Práticas recomendadas
Seminários na web
Notícias & Eventos
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis