Device connectivity
Menor, mais rápida e robusta ao mesmo tempo: nossa tecnologia modular de conectividade de dispositivos pode atender às demandas mais difíceis e é absolutamente confiável.
Com a HARTING, você sempre encontrará a solução certa para todas as conexões de plugue necessárias. Seja para a transmissão de dados, sinais ou energia para dentro ou para fora de um dispositivo ou para a conexão de placas de circuito impresso dentro de dispositivos e levando em consideração o ambiente operacional planejado e suas condições: nosso portfólio oferece uma ampla gama de conectores e soluções no melhor qualidade disponível.
Aprenda com nossos especialistas
Atualize-se e aprenda: assista a todas as gravações de nossa conferência digital anual HARTING Industrial Ethernet Week a partir de fevereiro de 2024.
Recursos
Conectores PCB
Os conectores de PCB são divididos em duas aplicações. A primeira é a conexão das placas de circuito impresso entre si dentro do dispositivo. O segundo caso é a conexão da PCB com a parte externa do dispositivo. Cada dispositivo depende de entradas e saídas. Aqui, o conector sai diretamente da PCB através da parede do compartimento e fornece a conexão protegida por IP20-IP67 para a conexão do dispositivo. Além dos conectores PCB clássicos, a HARTING também oferece uma gama versátil de soquetes PCB para cada aplicação. Todos os conectores HARTING para PCBs podem ser montados com tecnologias de conexão comuns.
Conectores de cabos & Conjuntos de cabos
Os conectores de cabos são usados para transmitir as linhas de vida industriais de dados, sinais e energia. Eles fornecem a conexão destacável entre dispositivos e, assim, garantem uma estrutura contemporânea e flexível de redes e produções industriais. É dada atenção especial à seleção da conexão correta, adequada para a aplicação. Dependendo da aplicação, os conectores e sua contraparte correspondente, o soquete no dispositivo, devem atender a requisitos especiais. Eles devem ser robustos, protegidos contra influências eletromagnéticas, vedados contra água e poeira, e devem ser tão fáceis e seguros de conectar e operar quanto possível.
Dependendo dos requisitos, os conectores de cabo e os cabos brutos devem ser montados no local. Se os comprimentos de conexão forem claros, os conjuntos de cabos prontos para uso fazem sentido.
Passagens de painel (PFT)
Um Panel Feed-through (PFT) é uma interface de dentro para fora através de uma parede do compartimento. Para o exterior, normalmente é fornecido um ponto de conexão padronizado, muitas vezes na classe de proteção IP65/67 ou mesmo apenas IP20. No interior, a mesma interface é projetada como IP20 ou estão disponíveis extremidades de cabo abertas.
Na parte interna, em comparação com o compartimento da PCB, não é possível fazer a montagem direta em uma PCB. O WDF estará pronto para operação quando for parafusado no recorte de parede correspondente.
Configuradores
Dados de engenharia & Serviços
Dados CAD, gerenciador de dados de produtos, disponibilidade de distribuidores, amostras grátis & mais.
Descubra os serviços da HARTING Engineerng Data & para apoiar seu projeto da melhor forma possível. Para cada produto em nosso catálogo digital, você encontrará mais dados de engenharia & services:
Dados CAD, folhas de dados e folhas de tipos
Seletores de produtos com vários atributos
Pacotes de dados individuais
Configuração e personalização
Notas individuais e deratings
Serviço de amostra grátis