ハイブリッド・パネルフィードスルー
ハイブリッド・パネルフィードスルーは、1つのコンパクトなユニットに機能をスマートに融合させたものです。これらのフィードスルーは、1つのパネルカットアウトに複数のケーブル(それぞれ異なる用途)を通すことができます。汎用性が高く、省スペース設計のため、さまざまな用途に最適です。
制御キャビネットでは、ハイブリッド・フィードスルーが電力、データ、信号の接続を効率的に組み合わせます。医療機器は、特にスペースが限られている場合、そのコンパクトな形状から恩恵を受けます。さらに、試験や測定のセットアップにおいて、ハイブリッド・フィードスルーは、電源ケーブルとデータケーブルの両方をシームレスに収容することにより、ケーブル管理を簡素化します。
ハイブリッド・パネルフィードスルーは、カスタマイズが可能で、多くの場合、IP等級シーリングを備えており、革新的な接続ソリューションです。
リソース
データ、電力/信号
電源とデータまたは信号用のパネルフィードスルーは、電源とデータ信号の両方を処理する必要があるコンパクトな機器に独創的なソリューションを提供します。複数のケーブルが1つの壁の開口部を通過できるようにすることで、設置の合理化、コストの削減、機器筐体内のスペースの最適化を実現します。当社のハイブリッド・フィードスルー絶縁体は、ハイブリッドコネクタを補完し、効率的なワンケーブルオートメーションというトレンドに完全に合っています。必要なライフラインはすべて、機器1台につき1つのインターフェイスでまかなえます。
電力と信号
当社のパネルフィードスルーは、電力と信号の両方をシームレスに伝送する最先端のハイブリッドコネクタを用意しています。これらのコネクタは、厳しい業界基準を満たすように綿密に設計されており、厳しい環境でも信頼性の高い性能を発揮します。センサ、モータ、ネットワークコンポーネント、操作制御など、当社の丸型コネクタは、あらゆる産業用アプリケーションに安全で効率的な接続を提供します。電源と信号用パネルフィードスルー製品をご覧ください。
構成ツール
シリーズで探す
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス