照明用コネクタに関する説明
照明用コネクタとは?
照明用コネクタ(産業用)は、あらゆるタイプの光源の迅速な取り付けと操作を可能にします。また、メンテナンスのため、あるいは光源の交換や修理のために、電源と照明器具の接続を中断するオプションも提供します。
(産業用)照明コネクタにはどのような種類がありますか?
2~5極のミニまたはフラットコネクタ、プラスチックハウジング、例えばネジまたはケージ/引張りスプリング接続、コンパクトライトまたはLEDストリップの設置用
3極および多極プラグコネクター(ピン/ソケット)、丸型または角型、ホール、駐車場、作業場などの高性能照明用(導体断面積4 mm²までの配線用)
プラスチック製または金属製ハウジングの産業用コネクタは、ケーブルの末端で組み立てられるか、現場で取り付けられます(フライングリード、ピンとソケットに分割することで、より大型のプラグ&プレイ・ケーブルシステムを構築できます)。
ハウジングとケーブルグランドは、屋内接続用のIP20から過酷な産業環境(風力タービン用タワーライトなど)用のIP65まで、さまざまな保護等級を提供します。
照明用コネクタの仕組み
コネクタは、いくつかの基本要素で構成される部品です:導体、コンタクト、コネクタインサート、ケーブル、ケーブルアダプター、ハウジング、そして場合によってはシールです。コネクタのコンタクトは、様々な結線技術(圧着、ネジ止め、ケージクランプなど)を使ってケーブルに取り付けられます。 コンタクトは絶縁体に挿入され、ハウジングに組み込まれます。コネクタにはオスとメスのコンタクトがあり、それぞれを接続してインターフェイスを形成します。これにより、インフラに供給するために必要な距離の電力、データ、信号を、いつでも取り外し可能な方法で伝送することが可能になります。照明システムは、主にランプを点灯させるための電力を必要とします。追加の信号や情報が必要な場合は、着脱可能なインターフェイスを備えたケーブルシステムで伝送することもできます。
誰がどの照明インターフェースをどこで使いますか?
家庭やオフィスでは、LED照明や変圧器を低電圧システムに接続するために、小型から中型のコネクタが使用されます。
自動車業界では、レセプタクルのほか、2極および多極の平型コネクターが車内照明などの配線に使用されています。
大型コネクタ(丸型/角型)を使用したシステムは、作業所、生産ホール、倉庫の照明接続など、産業界で幅広く使用されています。
小型の角型コネクタは、照明のプラグイン接続や着脱式接続にも使用できます:ディストリビュータと同様に、ケーブルの導線の中に目立つことなく隠れます。
照明システム用コネクターの利点は何ですか?
ケーブルと照明器具は、可能な限り事前に組み立てることができます。プラグ&プレイの原則により、現場での設置作業が軽減され、運転中であっても有資格の電気技師による高額な出張を避けることができます。
すべての組み立て済みシステムは、納入前にテストすることができるため、照明システムを現場で安全に設置することができます。
電力伝送は、信号およびデータ伝送と並行して行うことができます。
高い柔軟性:インサート、コンタクト、アクセサリーによるモジュラーシステムは、様々な用途に対応します。
設置時間の短縮:迅速組み立て技術により迅速な設置が可能であり、ねじ止めはもはや不必要、または限られた範囲のみになります。
選ぶ際に気をつけることは?
仕様書をお客様の要件に合わせてください:必要な電圧と電流は?必要な温度範囲は?
照明システムの規模は?インターフェイス間の距離はどれくらいにできますか?
事前組み立ての割合はどの程度になりますか?接続のどの部分を現場で組み立てますか?
照明器具の電源と並行してデータや信号を伝送する場合:シールドコネクタを使用してください!
適切なコーディングを使用するか、コネクタを確実にロックすることで、誤嵌合を防止してください。
選択した設置スペースの環境への影響を考慮します:湿度、塩分などはどの程度ですか?特に耐腐食性のソリューションが必要ですか?
照明器具の供給システムは、どれくらいの頻度で着脱する必要がありますか?特に高い嵌合サイクル(例えばライフサイクルで500回以上)のコネクタが必要ですか?であれば、そのための特別なコネクターがあります。