照明用コネクタ
スマートビルのインフラは、インテリジェントなビル管理システム(BMS)を使用するだけではありません。また、設置を迅速化し、ダウンタイムをなくすソリューションを提供する必要もあります。プラグ& プレイ照明ソリューションは、これらの要件を満たすのに役立ちます。
照明用コネクタは、例えば産業用建築インフラ、車両、風力タービンのタワーライトなどに使用され、様々なタイプの光源を素早く取り付け、操作することができます。また、メンテナンスのため、あるいは光源の交換や修理のために、電源と照明器具の接続を中断するオプションも提供しています。
照明システム用の構成、テスト済みケーブルアセンブリで運用コストを削減
組立済みシステムケーブルで高品質を確保
Han®製品群の中で最も小さなコネクタはHan® 1Aです。現場での組み立てや、ドア駆動装置、エントリー・システム、照明、ヘッドライト、スピーカー、スクリーンの供給に最適です。現場での作業条件は、安全に処理するには理想的でないことが多くあります。ハーティングはこうした状況に対応するため、組立済みシステムケーブルの製品群をご用意しています。
お客様の仕様に合わせ、産業グレードのPVCケーブルで事前に組み立てられ、ハーティングの高い品質ガイドラインに従ってテストされているため、ユーザーに要求されるのは「プラグ&プレイ」だけです。そのため、接続はコンパクトかつ迅速で、現場での組み立て時にすぐに発生する配線ミスのリスクもありません。
3+PEおよび5+PEバージョンの電力範囲は、最大16 Aおよび400 Vを伝送します。すべてのシステムケーブルは嵌合状態で保護等級IP65に適合します。
Han® 1Aシステムケーブルは、ヒーター、ファン、制御端末、産業用照明、小型モータ、振動コンベアとコンベアベルト、電気キャビネット内の接続に使用されています。
産業環境用のオーバーモールド
HARTINGは、オーバーモールドHan® 1A電源システムケーブルも提供しています。このコンパクトで堅牢なシステムケーブルは、最大16A 400Vの電力伝送が可能です。嵌合時、保護等級IP67を提供。組み立て済みのケーブルソリューションは、最高の品質基準の下でテストされているため、「プラグ&プレイ}ですぐに使用できます。
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス