フードとハウジングのロッキング機構
フードとハウジングのロック機構はコネクタが偶発的に外れるのを防ぐだけでなく、密封性も高めます。産業用コネクタに最もよく使われているロック機構はロックレバーです。その方式にはいくつかの種類があり、それぞれに長所があり、特定の用途への適性があります。
ハウジングの底部に2つのレバー
4つのロック箇所で確実にロック
最小限のスペース要件と高いロック力
横方向に並んだコネクタに最適
2レバー付きフード
4つのロック箇所で確実にロック
最小限のスペース要件と高いロック力
横方向に並んだコネクタとキャップ付きボックス型ハウジングに最適
ハウジングの底部に1つのレバー
長手方向軸に2つのロック箇所
横方向に引き込むケーブルでもアクセスしやすい
ハウジングのフードにあるキャップはロック可能
1つのレバーを中央に配置
横軸に沿って2つのロック箇所
横方向にケーブルを引き込む場合にアクセスしやすい
横方向に並んだコネクタに最適
てこの作用が大きく操作しやすい
ねじ/バヨネット式ロックシステム
六角レンチかドライバーを使って操作
卓越した密封性による耐振動性接続
横方向に引き込むケーブルでもアクセスしやすい
偶発的な、または不正な解除を防ぐ
Han® Hood Linkロックシステム
フードとハウジングを接続し密封(IP65)する耐久性の高いエストラマー部品
迅速で簡単なケーブルツーケーブル(中継)接続に最適
油やガスに対し耐性を備え、外的機械力を吸収
内部にロック機構
容易な取り扱い:黄色のボタンを同時に押すだけでカチッと音がしてロックできる。片手でロック/ロック解除
振動、衝撃、偶発的な解除から保護:黄色のボタンを90度回すと、偶発的な解除を防止 追加ブロッキング機能のオプションあり
コンパクトデザイン
Han® PushPullロックシステム
内部の丸形ロックがセルフロック式の、高耐久密封シール(IP67)のデバイス接続を保証します
取扱いが簡単:クリック音で直感的にロックされ、インターロックリングを解除すると簡単にコネクタから引き抜けます
ごくわずかなスペースしかとらないデバイスコネクタ
パネルに直接取り付け(パネル取付けハウジング不要)
取付フランジを使って直接フードを電気キャビネットに取り付け
ほとんど嵌合しないプラグイン接続の費用対効果に優れた選択肢