製品カテゴリー
大電流コネクタ
大電流コネクタ
大電流コネクタ(HCコネクタ)は、大電流の伝送用に特別に開発されたインターフェイスです。そのため、従来の固定配線に取って代わり、例えば輸送技術や発電・配電に使用されている。
大電流コネクタの設計は、最大電流、設計対象電圧、環境要件に依存します。ハーティングのポートフォリオの中で最小の大電流コンタクトは70Aに対応し、Han-Modular®モジュールに挿入されます。
最も強力なコンタクトは、屋外での使用に適したHan® HPR HPTCおよびHPR Single Poleシリーズのハウジングに使用することができます。これらのコネクタは、個別に最大850A、コンタクト2本で最大1400A(HPR HPTC 1400)まで伝送可能で、上限電圧は現在4.5kVです。
関連ショートカット
ベストプラクティス
Webセミナー
ニュース& イベント
エンジニアリング・データ& サービス
CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。
HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:
CADデータ、データシート、タイプシート
複数の属性を持つ製品セレクタ
個別データパッケージ
設定とカスタマイズ
個別注記とディレーティング
無料サンプルサービス