Catégorie de produit :
Connecteurs pour l'agroalimentaire

Connecteurs pour l'agroalimentaire

Les connecteurs et les assemblages de câbles spécialement conçus pour l'industrie agroalimentaire conviennent parfaitement aux environnements soumis à des exigences strictes en matière d'hygiène, où des cycles de nettoyage rapides et des installations rapides sont nécessaires.


Héros : Connecteurs pour industrie agroalimentaire

Les exigences en matière d'installations de production dans l'industrie agroalimentaire sont élevées. Il est essentiel d'éviter les contaminations causées par des résidus de denrées alimentaires sur les composants, tels que les moteurs et les connecteurs. Pour ce faire, des cycles réguliers de nettoyage à haute pression et des produits chimiques de nettoyage caustiques sont utilisés. Pour qu'une usine résiste à ce type de nettoyage, ses composants doivent remplir certaines conditions.

D'autre part, les lignes de production agroalimentaire doivent être flexibles. Les outils doivent être changés fréquemment pour mettre en place la ligne d'un produit à l'autre. En cas de panne, les composants défectueux doivent être remplacés rapidement.

HARTING propose des connecteurs pour l'alimentation et les boissons qui résistent aux jets d'eau et aux agents nettoyants agressifs. Les clients peuvent choisir entre des connecteurs et des assemblages de câbles en fonction de :

  • Connecteurs en plastique haute performance, tels que la série de connecteurs Han® F+B

  • Connecteurs en acier inoxydable, tels que la série de connecteurs Han® INOX

Idéal pour les environnements aux normes élevées


Le câblage pré-assemblé du système Han® F+B, qui arrive chez le client sous la forme d'un ensemble déjà entièrement testé, peut être connecté simplement comme une solution plug & play. Ceci simplifie l'assemblage, tout en permettant à l'utilisateur de gagner du temps et de prévenir toute erreur de montage. Ceci réduit les coûts et les temps d'arrêt.

Le système de câblage hybride de F+B achemine les trois lignes de vie industrielles (données, signaux et puissance) dans un seul câble et garantit donc, en tant que système à câble unique, que les interfaces sont réduites au minimum. La gamme de contrôle permet de contrôler jusqu'à 10 A et 250 V. Dans la gamme haute puissance, la solution accepte une intensité maximum admissible jusqu'à 20 A et une tension jusqu'à 400 V. De plus, l'intégration de bus de terrain (CAT 5e) permet d'atteindre des débits de transfert jusqu'à 100 Mbit/s. Cette solution de câblage atteint la classe de protection IP69 lorsqu'elle est branchée.

Outre la version hybride Han® F+B pour les données, les signaux et la puissance, HARTING propose également cette solution de câblage avec des inserts 17D pour la transmission de la puissance et des signaux. Cette variante combine le boîtier Han® F+B avec les contacts Han® D réputés, qui permettent une intensité maximum admissible allant jusqu'à 10 A à 400 V.

Une autre caractéristique du câble Han® F+B est son homologation Ecolab®, qui atteste de sa résistance à des agents de nettoyage très agressifs. Le câblage du système Han® F+B garantit une sécurité exceptionnelle - tous les assemblages sont contrôlés à 100 % afin de garantir des normes de qualité élevées.

Industries & Solutions


Meilleures pratiques


Séminaires en ligne


Actualités & Événements


Données d'ingénierie & Services


Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.

Icônes de données d'ingénierie

Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :

Pour en savoir plus

  • Données CAO, fiches techniques et fiches de type

  • Sélecteurs de produits à attributs multiples

  • Package de données individuels

  • Configuration et personnalisation

  • Billets et déraillements individuels

  • Service d'échantillonnage gratuit