Connectivité d'Equipements

Plus petite, plus rapide et robuste à la fois : notre technologie modulaire de connectivité des appareils répond aux exigences les plus strictes et est absolument fiable.


Connectivité d'Equipements
Device Connectivity

Avec HARTING, vous trouverez toujours la bonne solution pour toutes les connexions nécessaires. Qu'il s'agisse de transmettre des données, des signaux ou de l'énergie à l'intérieur ou à l'extérieur d'un appareil ou de connecter des circuits imprimés à l'intérieur d'un appareil, en tenant compte de l'environnement de fonctionnement prévu et de ses conditions, notre portefeuille offre une large gamme de connecteurs et de solutions dans la meilleure qualité possible.

HARTING Semaine de l'Ethernet industriel 2024 - Équipe

Apprendre de nos experts

Informez-vous et apprenez : regardez tous les enregistrements de notre conférence numérique annuelle HARTING Industrial Ethernet Week à partir de février 2024.


Ressources


ext-pdf.svg
Catalogue : Connectivité des appareils
.pdf - 38,4 MB
ext-pdf.svg
Guide de sélection : Tout pour le PCB
6,5 MB
ext-pdf.svg
Guide de sélection : Ethernet industriel
9,9 MB

Connecteurs pour circuit imprimé


Les connecteurs pour circuits imprimés sont divisés en deux applications. La première est la connexion des circuits imprimés entre eux à l'intérieur de l'appareil. Le deuxième cas est la connexion entre la carte de circuit imprimé et l'extérieur de l'appareil. Chaque dispositif repose sur des entrées et des sorties. Ici, le connecteur part directement de la carte de circuit imprimé à travers la paroi du boîtier et fournit la connexion protégée IP20-IP67 à la connexion de l'appareil. Outre les connecteurs classiques pour circuits imprimés, HARTING propose également une gamme polyvalente de prises pour circuits imprimés pour toutes les applications. Tous les connecteurs HARTING pour circuits imprimés peuvent être assemblés avec des technologies de connexion courantes.

pcb_Leiterplattensteckverbinder.jpg

Connecteurs de câbles & Assemblages de câbles


Header_Industrial-Ethernet-Switches_mc20.jpg

Les connecteurs de câbles sont utilisés pour transmettre les données, les signaux et l'énergie qui constituent les lignes de vie de l'industrie. Ils assurent la connexion détachable entre les appareils et garantissent ainsi une structure contemporaine et flexible des réseaux et des productions industrielles. Une attention particulière est accordée au choix de la bonne connexion, adaptée à l'application. Selon l'application, les connecteurs et leur contrepartie, la prise dans l'appareil, doivent répondre à des exigences particulières. Ils doivent être robustes, protégés contre les influences électromagnétiques, étanches à l'eau et à la poussière, et doivent être aussi faciles et sûrs que possible à connecter et à utiliser. Selon les besoins, les connecteurs de câbles et les câbles bruts doivent être assemblés sur place. Si les longueurs de connexion sont claires, il est judicieux d'utiliser des ensembles de câbles prêts à l'emploi.

Traversées de cloison (PFT)


Une traversée de cloison (PFT) est une interface entre l'intérieur et l'extérieur à travers la paroi d'un boîtier. À l'extérieur, un point de connexion normalisé est généralement prévu, souvent dans la classe de protection IP65/67 ou même seulement IP20. À l'intérieur, la même interface est conçue en IP20 ou des extrémités de câble ouvertes sont disponibles. A l'intérieur, par rapport à la baie de circuits imprimés, le montage direct sur un circuit imprimé n'est pas possible. Le WDF est prêt à fonctionner lorsqu'il est vissé dans la découpe murale correspondante.

Passage de panneau (PFT)

Configurateurs


Données d'ingénierie & Services


Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.

Icônes de données d'ingénierie

Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :

Pour en savoir plus

  • Données CAO, fiches techniques et fiches de type

  • Sélecteurs de produits à attributs multiples

  • Package de données individuels

  • Configuration et personnalisation

  • Billets et déraillements individuels

  • Service d'échantillonnage gratuit

Connaissances