주문형 웹 세미나 시리즈
모듈식 산업용 커넥터
이 시리즈에서 HARTING은 모듈식 산업용 커넥터의 이점을 소개하고 새로운 Han-Modular ® Domino 모듈과 같은 차세대 모듈식 산업용 커넥터로 이어지는 새로운 솔루션을 선보입니다.
주문형 웹 세미나 시리즈
등록하면 2022년 3월부터 5월까지 진행된 웹 세미나 시리즈 '모듈형 산업용 커넥터'의 모든 비디오에 액세스할 수 있습니다.
주제 및 세션
2022년 3월 24일 (지금 온디맨드 사용 가능, 등록 직후)
모듈식 산업용 커넥터 + 엔지니어링 데이터 & 서비스에 대한 가이드
2022년 4월 28일 (지금 온디맨드 사용 가능, 등록 직후)
고속 데이터 전송을 위한 새로운 Han-Modular® 솔루션
MAY 18, 2022년 5월 18일 (지금 온디맨드 사용 가능, 등록 직후)
HARTING 세계 최초공개 - 차세대 모듈화
당사의 새로운 Han-Modular® Domino 모듈을 도입함으로써, 최대 50% 추가 공간 절약.
2022년 3월 24일 (지금 주문형으로 사용 가능)
모듈식 산업용 커넥터 + 엔지니어링 데이터 & 서비스에 대한 가이드
최근 수년 동안, 모듈화 & 소형화는 기계 제작업체에게 중요한 성공 요인이었습니다. 더욱 소형화된 인터페이스로 인해, 이제는 보다 뛰어난 유연성을 제공하게 되었습니다. 이번 웹 세미나에서, 당사는 모듈식 산업용 커넥터에 대하여 소개하는 기회를 갖고자 합니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 지침을 포함한 모듈식 산업용 커넥터에 대한 소개: 모듈식 vs. 모노블록
- 전원, 데이터 및 신호 결합 시 모듈식 커넥터의 표준 측면에 대해 더 많이 알아보기
- 새로운 Han-Modular® 솔루션의 개요
- 관련 엔지니어링 데이터 & 서비스를 활용하여 디자인-인(design-in) 과정에서 시간을 절약하여 혜택을 얻는 방법
2022년 4월 28일 (지금 주문형으로 사용 가능)
고속 데이터 전송을 위한 새로운 Han-Modular® 솔루션
필요한 데이터 통신량은 갈수록 증가하고 있습니다. 이와 같은 요구사항을 충족하기 위해, 미래형 애플리케이션은 강력한 네트워크 및 데이터 인터페이스를 필요로 합니다. 커넥터는 견고한 하우징으로 보호될 뿐만 아니라, 케이블과 마찬가지로 전자파 간섭(EMC)에 대해 차폐되어야 합니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 제한된 공간에서 고속 데이터 전송을 가능하게 하는 새로운 (차폐형) Han-Modular® 솔루션
- 다양한 애플리케이션을 기반으로 하는 모범 사례 (예: 정보 시스템)
- 당사 공인 연구소에 대한 소개 및 고객이 이로 인해 얻는 혜택과 그 방법
2022년 5월 18일 (지금 주문형으로 사용 가능)
HARTING 세계 최초 공개 - 차세대 모듈화
당사의 새로운 Han-Modular® Domino 모듈을 도입함으로써, 최대 50% 추가 공간 절약.
1993년, HARTING이 Han-Modular®를 소개했을 때, 당사는 전원, 신호, 데이터 및 압축 공기까지 싱글 커넥터로 나란히 전송할 수 있는 최초의 모듈식 산업용 커넥터를 제공함으로써 업계에서 새로운 기준을 세웠습니다. 거의 30년이 지난 2022년 5월 18일, 세계 최초로 차세대 모듈식 산업용 커넥터를 여러분께 선보일 계획입니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 당사의 새로운 Han-Modular® Domino 모듈을 도입함으로써, 최대 50% 추가 공간 절약.
- 시장에 출시된 가장 유연한 모듈식 커넥터 포트폴리오를 사용하여 귀사의 프로세스를 최적화하는 방법
- 완벽한 최적의 제품과 미래형 솔루션을 만드는 방법