운영자 인터페이스
작업자 인터페이스는 산업 자동화에서 인간 작업자와 기계 사이의 가교로서 중요한 역할을 합니다. 운영자 인터페이스는 생산 라인에서 제어, 모니터링 및 상호 작용을 제공합니다. HARTING은 생산성과 안전성을 향상시키는 견고하고 직관적인 작업자 인터페이스 개발에 자부심을 갖고 있습니다. HARTING 커넥터를 위한 이상적인 보완 제품입니다.
모든 제품 모델은 인클로저에 설치 가능하도록 설계되었으며 2가지 사이즈로 분류됩니다. 자동화, 기계설비 및 로봇공학 분야 애플리케이션을 위한 직경 22.3 mm의 인클로저 컷아웃 사이즈. 또한, 운송 애플리케이션을 위해서는 직경 30.5 mm으로 출시됨. 사용자는 산업용 하우징 인터페이스 이외에, 싱글 소스로부터 신뢰성 있는 견고한 운전 요소를 수령합니다.
서비스 인터페이스
서비스 인터페이스는 시스템 유지 관리 및 진단을 위한 게이트웨이 역할을 합니다. 기술자에게 업데이트를 수행하고, 오류를 수정하고, 원활한 작동을 보장하는 데 필요한 중요한 정보를 제공합니다. HARTING의 서비스 인터페이스는 견고한 설계와 사용자 친화적인 기능을 결합하여 산업 자동화 시스템에 대한 효율적인 서비스 가능성을 보장합니다.
푸쉬 버튼
푸시 버튼은 다양한 모양, 크기 및 색상으로 제공되며 다양한 용도에 적합합니다. HARTING의 푸시버튼은 촉각 피드백을 제공하며, 까다로운 환경에서도 정밀한 작동을 보장합니다. 프로세스를 시작하거나 알람을 활성화하거나 매개변수를 설정하는 등 어떤 작업을 수행하든 푸시 버튼은 안정적인 기능을 제공합니다.
선택 스위치
운영자는 셀렉터 스위치를 사용하여 다양한 모드 또는 설정 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 인체공학적 스위치는 운영 유연성을 높이고 기능 간 원활한 전환을 가능하게 합니다. HARTING의 셀렉터 스위치는 산업 환경에서의 마모를 견디고 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 직관적인 디자인으로 다양한 애플리케이션에서 효율적인 작동을 보장합니다.
핵심 스위치
키 스위치는 사용자 인터페이스에 추가적인 보안 수준을 제공합니다. 이러한 스위치는 특정 기능을 활성화하려면 인증된 키가 필요하므로 무단 액세스를 방지할 수 있습니다. HARTING의 키 스위치는 중요 애플리케이션에 적합합니다. 기계에 대한 접근을 제어하든 민감한 프로세스를 보호하든, 키록 스위치는 보안을 제공합니다.
파일럿 램프 버튼
조명 버튼은 시각적 커뮤니케이션에서 중요한 역할을 합니다. 밝은 LED는 기계의 상태(예: 작동 중인지, 중지되었는지, 고장 모드인지)를 나타냅니다. HARTING의 파일럿 조명 버튼은 열악한 조명 조건에서도 가시성을 보장합니다. 열악한 환경 조건을 견딜 수 있는 견고한 설계로 상황 인식이 중요한 산업 자동화 시스템에 이상적입니다.
비상 정지 버튼
산업 환경에서는 안전이 가장 중요합니다. 비상 정지 버튼은 중요한 상황에서 즉각적인 종료 메커니즘을 제공합니다. HARTING의 견고한 비상 정지 버튼은 필요할 때 신속한 대응을 보장합니다. 이 버튼은 쉽게 접근할 수 있도록 전략적으로 배치되어 있어 작업자가 신속하게 프로세스를 중지하고 사고를 예방할 수 있습니다.
액세서리
액세서리는 운영 장치를 보완하고 기능을 향상시킵니다. 케이블 글랜드부터 마운팅 브래킷에 이르기까지, HARTING은 포괄적인 범위의 액세서리를 제공합니다. 이러한 구성 요소를 통해 원활한 통합을 보장하고 운영자 인터페이스를 사용자 지정할 수 있습니다. 소니의 액세서리는 산업 환경의 열악한 조건을 견디고 자동화 요구 사항을 안정적으로 지원하도록 설계되었습니다.
더 많은 솔루션 및 리소스
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스