운영자 인터페이스
새로운 시리즈의 푸쉬버튼, 비상 정지 스위치 및 기타 작동 요소는 매력적 설계와 안전한 장치 운용이 결합된 결과입니다. 운영자 인터페이스는 인간과 기계 간의 인터페이스 역할을 하며, 따라서 최고 수준의 안전성, 직관적 작동 및 신뢰성 요건을 충족해야 합니다. 이러한 작동 요소들은 이전 har-port 시리즈의 시각적으로 매력적인 인터페이스를 상당히 보완합니다.
운영 및 명령 장치는 다음과 같이 사용 가능합니다.
상태 표시등
푸쉬 버튼
핵심 스위치
선택 스위치
emergency stop switches
모든 제품 모델은 인클로저에 설치 가능하도록 설계되었으며 2가지 사이즈로 분류됩니다. 자동화, 기계설비 및 로봇공학 분야 애플리케이션을 위한 직경 22.3 mm의 인클로저 컷아웃 사이즈. 또한, 운송 애플리케이션을 위해서는 직경 30.5 mm으로 출시됨. 사용자는 산업용 하우징 인터페이스 이외에, 싱글 소스로부터 신뢰성 있는 견고한 운전 요소를 수령합니다.