Han® HPR VarioShell
차세대 차량 간 점퍼 솔루션
HARTING의 새로운 하우징 시스템은 취급이 손쉽고 경량화에 상당히 기여할 수 있습니다.
표준화, 에너지 소비 절감은 물론, 손쉬운 핸들링에 의한 설치 시간 단축 등은 철도 산업의 주요 트렌드 입니다. 신형 Han® HPR VarioShell은 특히 차량 간 점퍼에 적합한 고도로 유연한 하우징 시스템으로 개발되었습니다. 신형 Han® 제품군은 엄청난 가능성 및 다양한 이점을 제공합니다.
보다 긴 제품 수명을 위한 설계
설치 공정 전반에 걸쳐 시간 절약 가능
2피스 하우징은 범용 내부 씰 덕분에 역압 프레임을 사용하여 IP69K 등급을 충족했습니다. 커버가 탈부착이 가능하기 때문에 하우징은 차량 내부는 물론 외부에서도 장착할 수 있습니다. 케이블은 벽면을 통해 손쉽게 배선 가능하며, 이로 인해 케이블 길이가 짧아져 추가적 경량화로 이어질 수 있습니다.
또한, 접근성이 용이하여 작동, 서비스 및 유지보수도 손쉽게 가능합니다. 고장 발생 시 모든 연결부가 차단되어야 하는 것은 아닙니다. 그 대신, 하우징 커버를 열어 결함이 발생한 도체 또는 접점을 식별 후, 교체할 수 있습니다.
Han® HPR VarioShell은 개방형 시스템으로, 역압 프레임, 케이블 매니저 및 차폐판을 추가로 제공하여, 직경이 다른 케이블을 유도 및 차단합니다. 새로운 하우징 시스템은 기존의 표면 실장 하우징 또는 벌크 장착 하우징으로 사용될 수 있으며, 예를 들어 차량의 지붕, 외벽 또는 보기(bogie)에 장착된 배전함에 대한 강력한 대안으로 자리잡았습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 물, 먼지 및 얼음에 강한 최적화된 설계 덕분에 보다 긴 제품 수명
- 모든 방향에서 자유로운 접근이 가능하여 설치 공정 전반에 걸쳐 시간 절약 가능
- 배전함 대체 및 케이블 경로 단축으로 제품 경량화
- 전체 Han® HPR 제품 포트폴리오 적용이 가져온 완벽한 호환 가능성으로 인한우수한 유연성(설비개장 시 효과적)