Products & Solutions
신호 전송을 위한 Han® 1A 시스템 케이블링
최소 설치 공간에서 사전 조립 및 보편적으로 사용 가능
소형화는 업계에서 현재와 같은 지속적인 과제다. 또한, 보다 소형화된 컴팩트한 인터페이스는 예를 들어 기계 엔지니어링 또는 로봇공학에서 더욱 소형화된 드라이브에 필요합니다.
간단히 "플러그 앤 플레이" - 그것으로 끝!
산업용 PVC 케이블로 고객 요구사양에 따라 사전 조립 후, HARTING의 높은 품질 기준에 따라 테스트까지 거치면, 사용자에게 필요한 것은 "플러그 앤 플레이"뿐입니다. 따라서 연결은 컴팩트하고 빠르며 현장 조립에서 손쉽게 발생할 수 있는 배선 오류의 위험이 없습니다.
신호 전송은 6.5A 및 50V 규격입니다. 모든 시스템 케이블은 플러그 연결 시에 보호 등급 IP65를 충족합니다.
Han® 1A 시스템 케이블링은 히터, 팬, 제어 단자 및 산업용 조명, 소형 모터 드라이브, 진동식 컨베이어와 컨베이어 벨트 및 전기 캐비닛 내부 연결장치 등에 사용됩니다.
고객님의 이점 한눈에 보기:
- 100% 검증된 케이블 어셈블리
- 가벼운 소형 커넥터
- 고도의 유연성
- 설치 시간의 감소
- 비용 절감
- 특수 PVC 케이블
- 버전: 12-핀 (6.5A/50V)
- IP65 보호 등급
오버몰딩 버전 Han® 1A
Han® 1A 신호 시스템 케이블링의 오버몰딩 버전을 사용함으로써, 소형화 트렌드를 따릅니다. 이 콤팩트하고 견고한 시스템 케이블은 최대 6.5 A 및 50 V 전력을 전송하며, 플러그 방식 케이블 투 케이블 솔루션으로 보호 등급 IP66/67을 충족합니다. 고품질 표준에 적합하도록 테스트된 사전 조립식 시스템 케이블링은 "플러그 & 플레이" 방식으로 사용 가능합니다.
고객님의 이점 한눈에 보기:
- 견고한 구조 - 산업 환경에 사용하기에 적합
- 보호 등급 IP66/67 - 우수한 방진 방수 기능
- 오버몰딩 케이블 어셈블리
- plug & play 솔루션 덕분에 설치 시 시간 절약 가능