Han® ORV3
개방형 컴퓨팅 프로젝트 (OCP) - ORV3 랙 시스템을 위한 전원 커넥터
Han® ORV3는 표준화 요청과 최대한의 유연성 확보 사이에 균형을 이루고 있습니다.
디지털 인프라에 대한 세계적 수요는 빠르게 증가하고 있습니다. 기업과 소비자를 통해, 원격 컴퓨팅, 앱 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 의존도가 놀라운 속도로 증가되었습니다. 그 결과 사회는 모든 산업에서 일상적인 운영의 중추를 이루는 데이터 센터를 필요로 하는 작업에 훨씬 더 의존하게 되었습니다. 따라서 데이터 센터 용 IT 인프라를 즉시 사용할 수 있고 시스템 장애를 신속하게 복구하는 것이 중요합니다.
개방형 컴퓨팅 프로젝트(OCP, Open Compute Project )
OCP는 오픈랙(Open Rack)이라고 하는 권장 데이터 센터 설계를 무료로 제공합니다. 세 번째 버전의 오픈 랙(ORV3)은 2023년 초에 전 세계에 설치되기 시작했습니다.
ORV3 파워 셸프
총 소유 비용(TCO, total costs of ownership)을 줄이세요
랙 시스템용 Han® ORV3은 표준화 요청과 다양한 전류 및 전압 레벨에 대한 케이블 어셈블리 구성에서 최대한의 유연성 확보라는 목표 사이에서 균형을 이루고 있습니다. Han® ORV3 컴포넌트는 몇 개의 부품 번호로만 구성되므로 복잡하지 않습니다. 따라서 개방형 ORV3 표준 덕분에 고가용성을 실현하고 랙 장치에 장애가 발생할 경우 평균 수리 시간을 단축할 수 있습니다. 이로써 총 소유 비용(TCO)을 꾸준히 줄일 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 소요 설치 공간 최대 50% 절감 - 기존 랙 시스템 솔루션에 비해
- 신속한 확장성 - 랙 시스템의 일관된 모듈화로 데이터 센터의 빠른 확장 가능
- 간단한 서비스 - 대용량 데이터 센터 컴포넌트 지원
- 복잡성 감소 - OCP(Open Source System) 준수를 통한 SKU 최소화로 인한 복잡성 감소
- 빠른 구성 - 편리한 점퍼 조작을 통한, 다양한 전류 및 전압 요건에 잘 맞는 솔루션의 신속한 구성
- 안전한 설치 공정 - 터치 안전 접점으로 인해
- 높은 설치 유연성 - 다양한 단말결선 테크놀로지(PCB 및 크림프)로 인해
- 시간 절감 - 단일 소스에서 전력 배분을 위한 사전 조립 케이블링 솔루션에 사용함으로써
- 전 세계 제조업체를 통해 고객은 경쟁력 있는 가격으로 현지에서 조립품 조달 가능